Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

La digitalización se extiende a una amplia gama de recorridos: Optimizada, sostenible... e inteligente

La tecnología consolidada de smart plastics ahora también de serie en cada vez más innovaciones de cadenas portacables y en los sistemas energéticos más vendidos de igus

  • C6.29: Ampliación de la exitosa gama de productos C6, la cadena portacables higiénica para las aplicaciones de sala blanca del futuro, ahora también con monitorización inteligente de la fuerza de empuje y tracción i.Sense EC.P.
  • GLO.56.CR: Soportes de ruedas compatibles con salas blancas para largos recorridos, incluida la monitorización opcional de las fuerzas de empuje/tracción i.Sense EC.P.
  • E6.29: Apto para salas blancas. Disponible en stock en el catálogo de ESD, y ahora también con monitorización inteligente de las fuerzas de empuje/tracción i.Sense EC.P.
  • e-spool para teatros y escenarios: La fuerza de resorte de los tres muelles se controla con ayuda de un sensor de célula de carga. Además, un sensor de rotación registra y mide las revoluciones del enrollador y determina la posición de la cadena.
  • Módulo de rotación de acero V2 (SRM-L): El i.Sense EC.P se monta en el extremo móvil de la cadena para controlar de forma inteligente la fuerza de empuje/tracción y mejorar la seguridad del sistema. 
Mejora tecnológica

Mejora tecnológica

  • Aumento de la disponibilidad de la máquina y de su vida útil
  • Mejor análisis de fallos gracias a la obtención de datos de la máquina en tiempo real
  • Fácil de integrar en los conceptos de Industria 4.0/fábrica inteligente
Reducción de costes

Reducción de costes

  • Eliminación de los tiempos de inactividad no planificados o de las averías de las máquinas
  • Menores costes de mantenimiento gracias a los avisos con antelación
  • Realización del mantenimiento basado en las condiciones de la máquina
Testado en el laboratorio de igus®

Testado en el laboratorio de igus®

Ventaja ecológica

Ventaja ecológica

  • Se evitan las intervenciones de mantenimiento no programadas (por cada 100 km se emiten unos 3,6 kg de CO²)
  • El acceso remoto a los datos de la máquina en tiempo real ahorra numerosos desplazamientos físicos
Los smart plastics de las cadenas portacables evitan los tiempos de inactividad inesperados y reducen considerablemente los costes de mantenimiento.


Eliminar tiempos de inactividad, prolongar la vida útil

i.Cee en una planta de lavado de trenes i.Cee ofrece a CFL una estimación de la vida útil del sistema, teniendo en cuenta los datos de monitorización del estado, como la temperatura, la velocidad de desplazamiento y la distancia recorrida, y proporciona instrucciones de mantenimiento e inspección. Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL)

Aplicaciones de clientes en todo el mundo

Ejemplos de i.Sense EC.P en el resumen Ya sea en la producción internacional de automóviles, en la industria mundial de grúas o en las plantas regionales de aguas residuales: los sistemas i.Sense EC.P se utilizan con éxito y contribuyen a ahorrar costes de mantenimiento y evitar los tiempos de inactividad de las máquinas.

Ir al resumen de aplicaciones


Monitorización inteligente del estado: i.Sense

Monitorización de condiciones de igus con los smart plastics
  • i.Sense: [Sense = sensación en inglés] describe el área de monitorización de las condiciones de igus®
  • Detecta el estado de la máquina de forma regular o continua
  • Utiliza la desconexión rápida para evitar choques
  • Utilizan módulos para registrar datos
  • i.Sense EC.P: detección de las fuerzas de empuje y tracción de las cadenas portacables
  • i.Sense EC.B: detección de roturas en las cadenas portacables
  • i.Sense CF.P: control de la fuerza de tracción de los cables
Solicitar la monitorización de las condiciones


Mantenimiento predictivo: i.Cee

Mantenimiento predictivo con los smart plastics
  • i.Cee [Cee = ver en inglés] describe el área de mantenimiento predictivo en igus®
  • Predice el mantenimiento exacto
  • Evita el tiempo de inactividad o la pérdida de calidad
  • Permite diferentes opciones de entrada (conexión PLC­ de Siemens, sensores de aceleración­integrados EC.W/EC.IM, servidores OPC­UA­, etc.)
  • Ofrece canales de salida personalizados (panel en la­nube de IoT, panel HTTP­local, SMS, integración del sistema de campos­de­FANUC, etc.)
Solicitar el mantenimiento predictivo

Whitepaper sobre la optimización de la eficacia global de los equipos (OEE)

¿Cuál es la diferencia entre monitorización de condiciones y mantenimiento predictivo?


Contenido del whitepaper: 

  • Qué significa la monitorización de condiciones de igus® (i.Sense)
  • Qué significa el mantenimiento predictivo de igus® (i.Cee)
  • Qué tecnología hay detrás de ambos sistemas
  • Qué ofrecen ambos sistemas al suministro de energía industrial

Información ...

Catálogo de novedades: Novedades en smart plastics de 2023 Vuelva a leer todo sobre las novedades 2023 de smart plastics en un formato PDF compacto.
Catálogo de novedades en PDF

... Pruébelo...

Datos 3D inteligentes Datos 3D gratuitos, instrucciones de uso y mucho más en nuestra área de servicio de los smart plastics
Datos 3D

...Hágalo realidad

Compre las novedades de smart plastics en la tienda online de igus Solicite los smart plastics listos para instalar directamente en la tienda online de igus
Tienda online