Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Guía de perfil plano drylin® N

Resistente a la corrosión gracias al aluminio anodizado

Guías lineales en anodizado claro

Guías lineales de perfil plano drylin® N anodizados claro
  • Aspecto plateado debido al revestimiento anodizado claro
  • Robusto, endurecido y resistente
  • Con o sin agujeros
  • 4 anchos de raíl de 17 a 80 mm
Comprar guías lineales anodizadas

Guías lineales anodizados negros

Sistema de guiado de perfil plano anodizado negro drylin® N
  • Superficie antirreflectante negra (antirreflejos)
  • Ideal para grabado láser
  • Con o sin agujeros
  • 4 anchos de raíl de 17 a 80 mm
Comprar raíles anodizados negros

Configurador drylin® N

Configurar sistema de guiado lineal de perfil plano drylin® N
  • Combinar raíles y carros por separado
  • Descargar archivos CAD
  • Calculador de vida útil
  • Hacer un pedido o solicitar una oferta
Configurar el sistema lineal completo

documento drylin R vs recirculación

Fricción vs recirculación de bolas, descargue nuestro documento técnico comparativo.

 
Enviar formulario a Shadi Lara

Contacte con el experto Shadi Lara para recibir asesoramiento y recomendaciones.

muestra productos cojinetes lineales

¡Solicite una muestra gratuita y pruébenos!

Carro guía de perfil plano drylin® N para los espacios de instalación más reducidos

Carro guía drylin® N

  • Elementos deslizantes de iglidur® J, iglidur® J200 o iglidur® RN213 (para altas temperaturas)
  • Perfil plano de entre 6 y 12 mm
  • Muy ligeros
  • Con o sin pretensado
  • Sin mantenimiento ni lubricación

 
Carro drylin® N de perfil plano

La guía de perfil más pequeña drylin® N

La guía lineal para los espacios de instalación más reducidos

drylin® N es ideal para cualquier situación en la que se necesite una tecnología lineal fiable y sin lubricación a pesar del espacio de instalación limitado: las guías lineales de aluminio de perfil plano a partir del tamaño 17 son especialmente ligeros y compactos. Son ideales para el uso en dispositivos médicos, impresoras 3D y automatización.  
Ir a la guía lineal pequeña

Raíl pretensado con perfil de prisma

  • Ajustable
  • Ideal para un deslizamiento suave
  • Muy ligeros
  • Anodizado claro
  • Sin corrosión ni mantenimiento
  • Tamaño de instalación 27
  • Disponible con o sin agujeros
Comprar raíl pretensado con perfil de prisma

Reglas de diseño

  • Compensación de errores de alineación
  • Versión con cojinetes flotantes

Información técnica

  • Especificaciones generales
  • Capacidad de carga
  • Carga dinámica permitida


Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h