Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Sistema de retracción lineal RSEL y RSSL

Hasta 350 mm de longitud de retracción mediante bandas de elastómero (RSEL) o muelles de tracción (RSSL)

El sistema de retracción RSEL o RSSL previene la formación de bucles en la cabeza del robot. Los dos sistemas se han diseñado específicamente para la producción de automóviles con la ayuda de robots con cargas de trabajo altas y medianas. Las dimensiones compactas del sistema y el guiado cercano de la cadena portacables en el robot también reducen al mínimo el área de trabajo del brazo robótico. 

 
triflex RSEL and RSSL en el laboratorio de pruebas

Francisco Martínez

¿Tiene una consulta? Estaré encantado de ayudarle

10 preguntas + 2 herramientas

Para seleccionar cadenas robóticas, lineales o rotatorias

Suministro de energía giratorio

Descargue el whitepaper gratuito

Información del producto RSEL y RSSL

Imagen del producto RSEL y RSSL
  • El sistema de retracción és aún más económico que el sistema RSE
  • El tamaño estándar y el diseño compacto del sistema de retracción RSEL y RSSL permiten que pueda montarse directamente en el tercer eje de los robots más comunes.
  • Fácil de readaptar
  • Evita que la
    cadena portacables colgante influya o
    bloquee el movimiento
  • Se puede usar en aplicaciones altamente dinámicas
  • Tipo pequeño de hasta 656 mm
  • Para robots con cargas medias y altas
  • Libre elección del extremo fijo de la cadena gracias a la  estructura lineal

Dimensiones del RSEL y RSSL

Los tamaños A, B y C cambian según el índice de tamaño de cadena seleccionado. 
Ambos sistemas están disponibles en los tamaños  60, 65, 70, 85 y 100
Dimensiones del RSEL y RSSL

Diferencias entre TR.RSEL y TR.RSSL

El TR.RSEL y el TR.RSSL no difieren en cuanto a tamaño o apariencia. La gran diferencia se encuentra en el interior de estos sistemas. Descubra cuál es y sus motivos. 

Radiografía de un sistema de retracción TR.RSEL

Radiografía del TR.RSEL negro La referencia TR.RSEL.60 corresponde a triflex® (TR) y R(retracción) S(sistema) E(elástica) L(lineal) en el tamaño de cadena 60
Con este sistema, la fuerza de retracción se consigue a través de bandas de elastómero, lo que garantiza una fuerza de retracción suave y constante.Las bandas de elastómero ya han demostrado su eficacia en el TR.RSE, su hermano mayor y más largo, y se han adoptado en el TR.RSEL, una solución más corta y, por tanto, también más rentable.  
Tienda online

Radiografía de un sistema de retracción TR.RSSL

Radiografía del TR.RSSL negro En el TR.RSSL.60, las letras y los números corresponden a triflex (TR), y R(retracción) S(sistema) S(resorte) L(lineal) en el tamaño de la cadena 60
En lugar de las bandas de elastómero, la fuerza de retracción se implementa mediante elementos de muelle. El uso de resortes los hace más independientes del aceite o de los vapores de aceite, que podrían influir en las bandas de elastómero debido a las diferentes composiciones. Si el aceite o los vapores de aceite no juegan un papel en su aplicación, recomendamos el TR.RSEL debido a su funcionamiento más suave. 
Tienda online

¿No está seguro de si el sistema TR.RSEL o TR.RSSL se adapta a su robot?

Consulte el configurador para comprobar si el sistema se adapta a su robot

  • Puede escoger entre todos los robots Kuka, Fanuc, ABB y Yaskawa
  • Un kit completo configurado en unos clics
  • Puede consultar la lista de piezas online
  • Se puede personalizar en cualquier momento
  • Se pueden pedir online
Acceder al configurador

Más sistemas de retracción de igus

Sistema de retracción lineal TR.RSE

triflex_R_RSE

Longitud de retracción de hasta 490 mm

Sistema de retracción RS

Sistema triflex R RS

Especialmente apropiado para la gran acumulación de suciedad

Sistema de retracción neumática TR.RSP

triflex_R_RSP

Fuerza de retracción regulable y especialmente adecuada para cargas pesadas


Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h