Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Instrucciones de montaje drylin W


Para garantizar la correcta instalación del sistema, se recomienda aplicar como mínimo una fuerza de compresión de 50 N en el centro de la superficie de montaje. Otra posibilidad consiste en emplear un martillo de plástico para alinear el cojinete durante y después del montaje.
 
Par de apriete:
W-06: M4 = 1,5Nm
W-10: M6 = 6,0Nm
W-16: M8 = 15,0Nm
W-20: M8 = 15,0Nm

Instrucciones de montaje de las guías lineales drylin® W: con bloque de almohada o carro completo

Orden de apriete de los tornillos Orden de apriete de los tornillos
Orden de apriete de los tornillos Secuencia de apriete de los tornillos


Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h