Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Accionamiento en V drylin® SHT

Los accionamientos angulares de drylin® ofrecen la máxima flexibilidad en cuanto al posicionamiento.
Disponible en dos versiones:

Accionamiento angular SHT - WT-3000

El estándar para tres dimensiones viene como sistema cerrado con carcasa de aluminio.

En función del espacio disponible, la dirección de accionamiento puede desplazarse 360° con respecto a la mesa lineal.

Par de accionamiento máximo: 3 Nm

Adaptador para la fijación del husillo drylin® e indicador de posición

Compatibilidad con las mesas SHT/SHTC de drylin® (tamaños de instalación 12 y 20) y SLW-1040, -1660 y -2080

SHT-30 bajo petición

Diseño higiénico- accionamiento angular - WT-1100

Los accionamientos en V de «diseño higiénico» se han fabricado en acero inoxidable/polímero, por lo que funcionan sin mantenimiento y son resistentes a los procesos de limpieza.

Sin lubricante

Par de accionamiento máximo: 3 Nm

Piezas individuales fabricadas en acero inoxidable

Fácil de limpiar con agua

Compatible con drylin® SHTC-20-EWM-HYD

 Nº de art.IAWL2b1b2b3b4d1sg 
  [mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm] 
 SHT-WT-3000 | 35001:140264842282010M4 Consultar
 SHT-WT-31001:140264842282012M4 Consultar
 SHT-WT-3600 | 37001:140264842283012M4 Consultar
  Nº Nº I kt La L2 b1 b2 b3 b4 d1 d2 d3 sg  
    [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  
  WT-1100 1:1 45 84 26 65 92 8 8 14 25 30 14  Consulta
Nº Nº I AW kt L2 La b1 b2 b3 b4 d1 d2 d3 sg    
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]    
Salida desde 1 día laborable. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días WT-3000 40 26 42 28 20 48 12 M4 192,01 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 3 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días WT-3100 40 26 42 28 20 48 12 M4 194,95 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 3 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días WT-3500 40 26 42 28 20 48 12 M4 192,01 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 3 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días WT-3600 40 26 42 28 30 48 12 M4 192,01 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 3 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días WT-3700 40 26 42 28 30 48 12 M4 192,01 EUR Añadir al carrito de la compra
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! WT-4000 60 26 51 40 23 52 14 M4 a petición Añadir al carrito de la compra
Salida desde 3 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días WT-1100 1:1 4,5 26 84 65 92 8 12 14 25 30 14 268,87 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 3 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días WT-4100 60 26 51 40 23 52 14 M4 568,60 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 3 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días WT-4200 60 26 51 40 23 52 14 M4 430,51 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 3 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días WT-4700 60 26 51 40 23 52 14 M4 568,60 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 3 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días WT-4600 60 26 51 40 33 52 14 M4 568,60 EUR Añadir al carrito de la compra
Más información sobre el producto seleccionado:
3D-CAD 3D-CAD
Solicitud de muestra Solicitud de muestra
PDF PDF
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog

Más accesorios:


Salida desde 1 día laborable. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días
Salida desde 3 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos!

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h