Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Soluciones para barcos de vela

Foque autovirable

Foque autovirable

Guías lineales curvas con radios de su elección.
Tomar rizos

Enrollador de rodillos (enrollador de foque/spinnaker)

Los cojinetes intercambiables igubal compensan los errores de ángulo y tolerancias.
Hélice de proa

Hélice de proa

Platos giratorios libres de mantenimiento y listos para instalar para un funcionamiento en seco y sin lubricación.
Sistemas de carro

Carro

Sistema de guiado resistente a la corrosión y libre de lubricación.
Bomba de achique

Bomba de achique

Cojinetes de fricción con alta resistencia al desgaste en condiciones ambientales extremas
Cargaderas

Cargaderas

Planchas, barras y tubos fabricados con plásticos de alto rendimiento libres de lubricación.
Gancho de cornamusa

Mordazas

Cojinetes de deslizamiento cilíndricos, sin mantenimiento y sin lubricación, para altas presiones en los bordes.
Escotillas con rodamientos deslizantes

Ajuste de la escotilla

Rodamientos de rodillos híbridos de funcionamiento suave con rodillos simples y dobles.
Sistemas de dirección

Sistema de dirección

El corredor de fondo versátil, altamente resistente al desgaste en casi todos los ejes con coeficientes de fricción muy bajos.
Capotas y biminitops

Capotas y biminitops

El sistema de guiado lineal de perfil plano se diseñó especialmente para aplicaciones con espacio de instalación reducido.

Shadi Lara

¿Tiene una consulta? Estaré encantado de ayudarle

Deslizar en vez de rodar

Descargue el whitepaper gratuito

Solicite su muestra

Le enviaremos una muestra del producto que quiera probar

Productos adicionales para barcos de vela, yates y embarcaciones de motor

iglidur P

Casquillo

  • Libre de mantenimiento y económico
  • Baja absorción de humedad
  • Alta capacidad de carga
iglidur P
Sistema de guiado lineal drylin SLW-ES

Sistema lineal de acero inoxidable

  • Puede seleccionar el material del cojinete
  • Conformidad con los requisitos de la FDA con los cojinetes de fricción iglidur A180
  • Temperaturas de hasta 250 °C con los cojinetes de fricción iglidur X
drylin SLW-ES
drylin R

Ejes de acero inoxidable

  • Fijación mediante circlips
  • Carcasa cerrada de acero inoxidable
  • Material del elemento deslizante: iglidur® J
drylin R-ES

Soluciones para otras embarcaciones



Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h