Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Prueba: cable de servo CF29.D

Número de prueba:5034
Tipo de cable:CF29.25.15.02.01.D
Tipo de cable:TPE sin halógenos
Radio de curvatura:100 mm (factor 7,2 x d)
Vida útil:45 millones de ciclos
laboratorio de cámaras de frío chainflex

El objetivo de esta prueba era examinar la vida útil del cable CF29.25.15.02.01.D en una cadena portacables con un radio de 100 mm.  

La gama de cables CF29.D se utiliza a menudo en los transelevadores. Más concretamente, en el mecanismo de elevación del mástil. Los componentes utilizados tienen que hacer frente a una gran dinámica y a un entorno frío. Deben soportar temperaturas extremadamente bajas durante mucho tiempo, por ejemplo, en cámaras frigoríficas.  

La prueba demostró que la vida útil esperada del cable de servo CF29.25.15.02.01.D es de 45 millones de ciclos y que temperaturas tan bajas como -35 °C no suponen ningún problema.

Puede descargar el informe completo haciendo clic en el siguiente botón.
 


Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h