Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

GLV micro: guiado vertical para elevadores de carga

Diseño experimental: Guiado vertical seguro en espacios reducidos

Ligero y rápido para adaptarse a grandes alturas, ahora también extremadamente compacto en 177 x 70 mm. El guidelok GLV micro guía las cadenas portacables de forma segura en sentido vertical y a altas dinámicas (aceleraciones laterales) y evita que se desvíen. El GLV micro completa el sistema guidelok en la parte inferior.

Apto para muchos sectores y aplicaciones:
Elevadores dinámicos, ascensores, transelevadores, equipos de manipulación de materiales y ascensores, almacenes automáticos de piezas pequeñas
¡Contáctenos!
Mejora tecnológica

Mejora tecnológica

  • Sistemas de guiado compactos y económicos para espacios de instalación reducidos
  • Guiado seguro de la cadena portacables en aplicaciones de alta dinámica
  • Transmisión segura de datos mediante cable en lugar de la costosa transmisión óptica de datos
Reducción de costes

Reducción de costes

  • A prueba de fallos
  • Instalación rápida
  • Bajo mantenimiento
Testado en el laboratorio de igus®

Testado en el laboratorio de igus®

  • Pruebas en el laboratorio de igus®
Ventaja ecológica

Ventaja ecológica

  • No es necesario reemplazar los contactos deslizantes (en comparación con los carriles electrificados)
  • Recicle sus cadenas portacables cuando hayan alcanzado el fin
    de su vida útil como parte del programa de reciclaje chainge de igus® , independientemente del fabricante
  • igus ha sido un inversor en Mura Technology desde el principio y está contribuyendo al avance del reciclaje químico. De residuos de plástico a petróleo crudo en 20 minutos

Otros sistemas de suministro de energía verticales


Alternativa al enrollador de cable

sistema liftband

sistema liftband

  • Más ligero y menor espacio de instalación requerido
  • Aplicaciones verticales implementadas con facilidad
  • Aceleración de hasta 2 m/s2
  • Longitud máxima de extensión: 13 m
  • Radio de curvatura del cable de hasta 250 mm
Sistema liftband

Con aceleraciones laterales elevadas

Guidelok slimline P

Guidelok slimline P

  • Diseño modular
  • Diseño silencioso y compacto
  • También para movimientos altamente dinámicos y aceleraciones laterales
  • Fácil acceso para las tareas de mantenimiento
  • Instalación rápida y sencilla
Sistema guidelok slimline

Sistemas de guiado

Sistema de guiado zigzag

Sistema de guiado zigzag

  • Posibilidad de carreras muy largas
  • Desgaste reducido gracias a la baja fricción
  • Poca restricción del radio de curvatura de los cables
  • Compacto y silencioso
  • Inserción de los cables simplemente por presión
Guiado de cadena portacables en vertical

Quizá también le interese...


Gama estándar de cadenas portacables

Tienda con más de 100.000 productos.

Configurador de cadenas portacables

Montaje fácil de la cadena portacables en pocos pasos.

Potencial de ahorro

Descubra sus ahorros potenciales con cadenas portacables.

Programa de reciclaje

Recicle sus cadenas portacables en lugar de tirarlas.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h