Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Rodamientos de bolas con valona

Los rodamientos de bolas con valona o brida xiros® ofrecen una gran flexibilidad a la hora de su instalación. En el caso de los rodamientos con brida, están disponibles en versión rígida u oscilante, y se combinan con un soporte para compensar errores de alineación. Los rodamientos con brida o valona son el producto ideal para fijar el rodamiento en el eje, por ejemplo, en agujeros, extremos de tubos, rodillos transportadores o ruedas. Los alojamientos los protegen contra el polvo y la suciedad, y están disponibles los siguientes diámetros interiores: 6, 8, 10, 12, 15, 17 y 20 mm.

Tienda online de rodamientos de bolas con brida o valona

Rodamientos de bolas con valona o brida xiros®

Rodamientos de bolas con brida de 2 y 4 agujeros

Rodamientos de bolas con brida y agujeros de fijación

No necesitan lubricación

Rodamientos de bolas con valona xiros® sin lubricación

Bajo coeficiente de fricción

Rodamientos de bolas de plástico xiros® con bajos coeficientes de fricción

Directamente del fabricante

Rodamientos de bolas de plástico directamente del fabricante

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h