Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

e-spool® estándar y HD

Los sistemas e-spool® standard y e-spool® HD permiten enrollar cables de forma compacta en una cadena portacables. El uso de la twisterband facilita el guiado ininterrumpido de diferentes suministros y permite adaptar y aumentar los cables y tubos de su interior en cualquier momento.
  • Sistema energético versátil: guiado de diferentes suministros en un mismo sistema
  • Uso flexible: es posible suministrar energía en cualquier dirección
  • Económico: la twisterband permite movimientos rotatorios
  • Compacto: la cadena portacables permanece enrollada en su posición inicial, lo que contribuye a mantener los pasillos despejados
  • Los cables no están sometidos a esfuerzos de tracción
  • Los cables se pueden añadir o sustituir indistintamente
  • Premio iF Design Award 2013
Configurar ahora
Mayor flexibilidad:
 
A diferencia de los colectores, los cables y conductos para datos, aire comprimido y líquidos pueden conectarse de forma continua y, sobre todo, pueden sustituirse y modificarse en cualquier momento.

Datos técnicos

 
Velocidad vMáx. 1 m/s
Aceleración aMáx. 1 m/s²
Velocidad lateralMáx. 1 m/s
Aceleración lateralMáx. 1 m/s2 (radial) /
0,25 m/s2 (axial)
Rangos de temperatura0 - 70 °C / HD opciones: 0 - 80 °C
Peso de llenado verticalmáx. 1 kg/m

e-spool® standard: con cadena portacables y 1 o 2 twisterband

Versión con una twisterband:

Longitud [mm]:

 

Referencia Longitud Peso    
  [mm] [kg]    
Salida desde 3 semanas. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días SP1.400.4000.01.L.0 4000 13,5 2.268,74 EUR Añadir al carrito de la compra
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! SPHD1.400.4000.01.L.0 4000 17,2 2.469,79 EUR Añadir al carrito de la compra
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! SPHD1.400.4000.01.R.0 4000 17,2 2.469,79 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 3 semanas. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días SP1.400.4000.01.R.0 4000 13,5 2.268,74 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 3 semanas. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días SP1.600.4000.03.R.0 4000 33 4.095,97 EUR Añadir al carrito de la compra
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! SP1.700.7000.03.R.0 7000 38 4.351,09 EUR Añadir al carrito de la compra
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! SP1.850.14000.03.R.0 14000 48 5.054,69 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 3 semanas. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días SP1.600.4000.03.L.0 4000 33 4.095,97 EUR Añadir al carrito de la compra
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! SP1.700.7000.03.L.0 7000 38 4.351,09 EUR Añadir al carrito de la compra
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! SP1.850.14000.03.L.0 14000 48 5.054,69 EUR Añadir al carrito de la compra
Más información sobre el producto seleccionado:
3D-CAD 3D-CAD
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog

R = extensión hacia la derecha; L = extensión hacia la izquierda

Versión con dos twisterband:

Longitud [mm]:

 

Referencia Longitud Peso
[mm] [kg]
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! SP2.600.4000.03.R.0 4000 40 4.773,82 EUR Añadir al carrito de la compra
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! SP2.700.7000.03.R.0 7000 45 5.051,07 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 3 semanas. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días SP2.850.14000.03.R.0 14000 55 5.937,97 EUR Añadir al carrito de la compra
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! SP2.600.4000.03.L.0 4000 40 4.773,82 EUR Añadir al carrito de la compra
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! SP2.700.7000.03.L.0 7000 45 5.051,07 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 3 semanas. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días SP2.850.14000.03.L.0 14000 55 5.937,97 EUR Añadir al carrito de la compra
Más información sobre el producto seleccionado:
3D-CAD 3D-CAD
Solicitud de muestra Solicitud de muestra
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog

R = extensión hacia la derecha; L = extensión hacia la izquierda


e-spool® HD: con cadena portacables y 1 o 2 twisterband

Versión con una twisterband:

Longitud [mm]:

 

Referencia Longitud Peso
[mm] [kg]
SPHD1.600.4000.03.L.0 4000 52 4.714,39 EUR Añadir al carrito de la compra
SPHD1.700.7000.03.L.0 7000 56,5 4.981,21 EUR Añadir al carrito de la compra
SPHD1.850.14000.03.L.0 14000 67 5.704,66 EUR Añadir al carrito de la compra
SPHD1.600.4000.03.R.0 4000 52 4.714,39 EUR Añadir al carrito de la compra
SPHD1.700.7000.03.R.0 7000 56,5 4.981,21 EUR Añadir al carrito de la compra
SPHD1.850.14000.03.R.0 14000 67 5.704,66 EUR Añadir al carrito de la compra
SPHD1.1200.21000.01.0 21000 52 a petición Añadir al carrito de la compra
Más información sobre el producto seleccionado:
3D-CAD 3D-CAD
Solicitud de muestra Solicitud de muestra
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog

R = extensión hacia la derecha; L = extensión hacia la izquierda

Versión con dos twisterband:

Longitud [mm]:

 

Referencia Longitud Peso
[mm] [kg]
SPHD2.600.4000.03.L.0 4000 59 5.309,03 EUR Añadir al carrito de la compra
SPHD2.700.7000.03.L.0 7000 64 5.596,12 EUR Añadir al carrito de la compra
SPHD2.850.14000.03.L.0 14000 74 6.589,73 EUR Añadir al carrito de la compra
SPHD2.600.4000.03.R.0 4000 59 5.309,03 EUR Añadir al carrito de la compra
SPHD2.700.7000.03.R.0 7000 64 5.596,12 EUR Añadir al carrito de la compra
SPHD2.850.14000.03.R.0 14000 74 6.589,73 EUR Añadir al carrito de la compra
Más información sobre el producto seleccionado:
3D-CAD 3D-CAD
Solicitud de muestra Solicitud de muestra
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog

R = extensión hacia la derecha; L = extensión hacia la izquierda


Pautas de llenado del e-spool

Debido a la tensión mecánica especial en un e-spool, recomendamos utilizar los cables chainflex. Además, se recomienda respetar las siguientes reglas de llenado:

1. Los cables solo pueden colocarse uno al lado del otro en la cadena portacables. ¡Nunca coloque varios cables uno encima del otro!
2. En el caso de los cables sin apantallar, siempre que sea posible se deben utilizar cables chainflex con revestimiento exterior de TPE.
3. Los cables apantallados deben ser de la familia de cables chainflex CFROBOT.
4. Deben respetarse los radios de curvatura máximos del twisterband utilizado.
5. Si es posible, utilice separadores para proteger los cables contra la superposición y la abrasión. Para aprovechar al máximo el espacio interior, instale los separadores en segmentos alternos.
6. Coloque los cables según el diámetro o el radio de curvatura: los pequeños y delgados hacia dentro y los grandes hacia fuera.
7. Instale un sistema de alivio de tensión en ambos extremos del cable. El nudo de la brida no debe colocarse en la dirección de la cadena.8. Los cables deben instalarse en el sistema twisterband con espacio libre tanto hacia afuera como hacia adentro del eje de rotación.

Instrucciones de instalación

En el caso de una aplicación que se desplace horizontalmente, se debe proporcionar una superficie lisa sobre la que la cadena portacables pueda desplazarse.

Instrucciones de instalación

Instrucciones de montaje del sistema e-spool

Documentación: instrucciones de instalación

Según la Directiva de Máquinas 2006/42/CE

Aplicaciones prácticas


Salida desde 3 semanas. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos!

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h