Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Módulos con fibras resorte | Flexible, con resorte tensor sobre el robot industrial


Módulo de fibras resorte triflex® R Dos fibras resorte dentro de la cadena portacables permiten un movimiento elástico

Módulo con fibras resorte (solo para TRC/TRE.B): solución personalizada gracias al pretensado en una dirección

  • Comparable a una caña de pescar sobre el robot
  • Genera un pretensado uniforme en una dirección determinada, de 700 a 2.000 mm
  • Se suministra como un módulo premontado que consiste en una cadena portacables triflex® R con fibras resorte integradas
  • No se enreda y se balancea menos que una cadena sin estabilizar
  • Retorno automático de triflex® R a la posición inicial

Francisco Martínez

¿Tiene una consulta? Estaré encantado de ayudarle

10 preguntas + 2 herramientas

Para seleccionar cadenas robóticas, lineales o rotatorias

Suministro de energía giratorio

Descargue el whitepaper gratuito

Imagen del módulo de fibras resorte triflex® R
1: Travesaños de montaje rígido conectados para compensar los movimientos de las fibras resorte integradas en la cadena portacables
 
 
2: Zona para los terminales del kit de montaje universal (ver accesorios)
 
 
3: Longitud de las fibras resorte incluidas en la referencia
 
 
4: Cadena adicional (TRE.B o TRC) sin fibras resorte (ajustable individualmente según las necesidades y, por tanto, no incluida en la entrega)
 
 
5: Protecciones opcionales (TR.XX.30) para proteger mejor la cadena
 
 
6: Fibras resorte dentro de la TRE.B o TRC
 

Información para elegir el producto adecuado

Longitudes máximas recomendadas de los módulos de fibras resorte
Para las seriesmax.
 [mm]
TRE.B/TRC.40800
TRE.B/TRC.501000
TRE.B/TRC.601000
TRE.B/TRC.701200
TRE.B/TRC.851200
TRE.B/TRC.100

1400

TRE.B/TRC.125

1800


 
 
Estructura de la referencia
Ejemplo: TRE.F.70.1000.1.0.B
TRE  --> Serie
F       --> Fibras resorte
70     --> Diámetro Ø
1000 --> Longitud de las fibras resorte
1       --> Versión
0       --> Color: negro
B       --> Versión B con estabilidad cuadruplicada 
 

Solicite un módulo de fibras resorte TRC (diseño cerrado)

Módulo con fibras resorte TRC

Longitud [mm]:

 

Tamaño:

 

Solicite un módulo de fibras resorte TRE.B (diseño abierto)

Módulo de fibras resorte TRE.B

Longitud [mm]:

 

Tamaño:

 

Accesorios para el montaje adecuado de los módulos de fibras resorte para TRC y TRE.B

Kit de montaje universal

  • Tubo en ángulo de acero inoxidable con soportes de montaje para fijarlo al robot
  • Opción de fijación con terminales para fijar el módulo de fibras resorte al tubo en ángulo  
  • El tubo en ángulo y el módulo de fibras resorte pueden posicionarse libremente
  • El sistema de suministro se adapta rápida y fácilmente a las nuevas secuencias de programación del robot
  • Se evitan las interferencias mecánicas y la formación de bucles
  • La cadena portacables triflex® R se guía cerca del brazo robótico o en el lateral del eje 6 para permitir la máxima rotación
Universal_assembly_set_assembled Kit de montaje universal con un módulo de fibras resorte TRE.B en un robot Fanuc M-900iB/360
Universal assembly set_disassembled
Referencia: Long. A [mm] Long. B [mm] Long. C [mm] Long. D [mm] Long. E [mm] Peso [kg]
Salida desde 3 semanas. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días TR.40.80 74 40 8,4 475 325 3,925 676,09 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 3 semanas. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días TR.50.80 74 40 8,4 475 325 3,925 692,97 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días TR.60.80 74 40 8,4 625 325 5,166 741,41 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días TR.70.80 75 80 12,6 875 575 13,242 963,00 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días TR.85.80 75 80 12,6 875 575 13,551 1.032,38 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días TR.100.80 75 80 12,6 875 575 13,512 1.034,73 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 3 semanas. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días TR.125.80 75 80 12,6 875 575 14,361 1.851,86 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días TR.912.099 75 80 12,5 325 625 5,166 423,54 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días TR.920.579 75 80 12,5 325 625 5,166 614,96 EUR Añadir al carrito de la compra
Más información sobre el producto seleccionado:
3D-CAD 3D-CAD
Solicitud de muestra Solicitud de muestra
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog

Instalación del sistema de sujeción con módulo de fibras resorte con el kit de montaje universal

Acorte usted mismo la fibra resorte

  • Tres pasos para acortar una fibra resorte
  • Las únicas herramientas necesarias son una sierra y la herramienta de desmontaje de la cadena portacables

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días
Salida desde 3 semanas. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos!

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h