Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Sistema de retracción de cables e-tract

La movilidad eléctrica simplificada. Para una estación de carga ordenada.

e-tract es una solución para el rebobinado automático de un cable. De este modo, se evitan peligros y daños en los cables debidos a un bobinado incorrecto o a la obstrucción de los mismos. El e-tract se utiliza en aplicaciones en las que un terminal móvil está conectado a un cable y se ha enrollado previamente a mano. La desviación múltiple permite obtener grandes longitudes de extensión cuando el espacio de instalación es limitado. Se prescinde por completo del colector.

Áreas de aplicación típicas: 
Paneles de control, herramientas en las líneas de montaje y las mesas de trabajo y estaciones de carga
Enviar una consulta sobre e-tract

NUEVO: e-tract 2.1

Sistema de retracción de cables e-tract

Mucho más delgado y compacto

El siguiente paso en la evolución del e-tract, la solución para la retracción automática de cables, ideal para las estaciones de carga de automóviles eléctricos. La nueva versión es aún más delgada y compacta, y ofrece una mejor relación entre la extensión y la longitud total del cable en el sistema. El sistema integra un wallbox (11 kW).
Mejora tecnológica

Mejora tecnológica

  • Diseño más fino y compacto
  • Plena potencia de carga, incluso cuando el cable está enrollado
  • Mecanismo de presión lineal integrado
  • Prolongación del cable a una altura aproximada de unos 1,2 metros
Reducción de costes

Reducción de costes

  • Se requiere menos longitud de cable para el mismo recorrido
Testado en el laboratorio de igus®

Testado en el laboratorio de igus®

  • Probado mecánicamente en cámaras climáticas con temperaturas de hasta -25 °C y eléctricamente con electrónica de carga integrada
Ventaja ecológica

Ventaja ecológica

  • Uso de materias primas recicladas o reciclables
  • Apoya la movilidad eléctrica
  • Recicle sus cadenas portacables cuando hayan alcanzado el fin de su vida útil como parte del programa de reciclaje chainge de igus, independientemente de su fabricante. Recibirá un vale.

Descripción del interior del e-tract 2.1

1) Puerto de carga
2) Jaula de rodillos
3) Sistema de poleas
4) Mecanismo de bloqueo 5) Base giratoria

Sistema de retracción de cables e-tract

Mejoras técnicas en el e-tract 2.1

Requiere menos espacio gracias a su innovador diseño. Los nuevos sistemas de retracción hacen que el e-tract 2.1 sea aproximadamente un 25% más pequeño que su predecesor.
  • Reduce la longitud de cable necesaria y el espacio requerido para la instalación mientras mantiene la longitud de extensión
  • Los travesaños con mecanismo de apertura evitan que el cable se suelte o se enrede y permiten instalar y sustituir el cable de carga de forma rápida y sencilla
  • Wallbox integrado (11 kW)

e-tract 2.0

Vídeo: e-tract. Haga clic aquí para ver un modelo interactivo del producto.
Design Award 2023
  • Punto de recarga compacto para pared integrado
  • Fabricación posible con polímero reciclado
  • Protegido y organizado visualmente
  • Base giratoria
Mejora tecnológica

Mejora tecnológica

  • Un cable bien enrollado
  • Más ordenado visualmente
  • Protegido contra el viento y las inclemencias climatológicas
  • Puede combinarse con todos los sistemas wallbox (puntos de recarga físicos instalados en la pared) disponibles en el mercado
  • Rodillos de plástico que no dañan los cables
  • El radio de curvatura definido protege los cables
Reducción de costes

Reducción de costes

  • Protección contra el robo de cables (cuando están retraídos)
  • Mayor vida útil gracias a la protección contra el desgaste
Testado en el laboratorio de igus®

Testado en el laboratorio de igus®

  • Probado en el laboratorio de igus
Ventaja ecológica

Ventaja ecológica

  • Uso de materias primas recicladas o reciclables
  • Apoya la movilidad eléctrica

Ventajas del e-tract

e-tract
Sin cables en el suelo
e-tract
Sin obstáculos
e-tract
Sin suciedad
e-tract
Sin robos

Antes

Sin el e-tract Sin el e-tract, el cable está expuesto a la intemperie.

Después

e-tract con un coche eléctrico Con el e-tract, el cable queda perfectamente enrollado y protegido.

Quizá también le interese...

Tienda de cadenas portacables

Tienda de cadenas portacables Una tienda con más de 100.000 productos para aplicaciones autosoportadas, deslizantes, suspendidas y verticales invertidas.

Configurador de cadenas portacables

Configurador de cadenas portacables Montaje fácil de la cadena portacables en pocos pasos.

Reciclaje de cadenas portacables

Programa de reciclaje de cadenas portacables Recicle sus cadenas portacables en lugar de tirarlas.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h