Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

e-spool® para uso en teatros y escenarios

Nueva cadena portacables con optimización de tensión

El sistema e-spool para aplicaciones en escenarios y teatros según la norma DIN EN 17206 y el principio DGUV 315-390 permite guiar un gran número de cables diferentes en un espacio muy reducido. E-spool es una combinación única de dos sistemas: una cadena portacables, optimizada para su uso seguro en teatros y escenarios, y un enrollador que garantiza que el suministro de energía siempre tenga la longitud y la tensión necesarias gracias a un resorte integrado.

En su posición inicial, la cadena portacables está completamente enrollada y ocupa muy poco espacio. El sistema twisterband conecta el enrollador al travesaño del extremo del eje, que actúa como interfaz con los cables fijos.
 
Tienda online

Mejora tecnológica

Mejora tecnológica

  • Guiado seguro y fiable de diferentes tipos y tamaños de cables en un solo sistema
  • Sin necesidad de colector
  • La disposición también puede modificarse o ampliarse tras el montaje
Reducción de costes

Reducción de costes

  • Sin colector, poco mantenimiento
  • Precio reducido hasta en un 50% en comparación con las soluciones anteriores de e-spool®
Testado en el laboratorio de igus®

Testado en el laboratorio de igus®

  • Pruebas realizadas en el laboratorio de igus
  • Planificación de proyectos individuales
Ventaja ecológica

Ventaja ecológica

  • No es necesario realizar pruebas ni proyectos complejos de ingeniería
  • Proceso de fabricación optimizado mediante piezas estandarizadas

Pruébelo en casa o en la oficina

Pruebe el enrollador e-spool® theatre ahora con el nuevo servicio gratuito de realidad aumentada. Sólo tiene que acceder al servicio desde su ordenador y escanear el código QR con su móvil para visualizar el modelo de realidad aumentada. También puede hacer clic directamente en el enlace.

Suministro de energía fiable gracias a los sistemas de monitorización inteligentes con sensores

El nuevo e-spool está ahora disponible con varios sensores de monitorización: la fuerza de los tres resortes incluidos se controla con la ayuda de un sensor de célula de carga. Si la fuerza es inferior al valor especificado, se emite una indicación para que el usuario sustituya el resorte. Si por lo contrario supera el valor​especificado, significa que hay un bloqueo que debe ser eliminado.

Además, la monitorización del sensor de rotación cuenta las revoluciones del tambor y determina la posición de la cadena, entre otras cosas.

Otros sistemas e-spool

Descubra más sistemas e-spool, la alternativa al enrollador de cable sin colector. Guíe con seguridad muchos cables diferentes en un espacio reducido. El e-spool vincula de forma exclusiva dos suministros de energía diferentes.

e-spool puesto en práctica

Quizá también le interese...


Gama estándar de cadenas portacables

Tienda con más de 100.000 productos.

Configurador de cadenas portacables

Montaje fácil de la cadena portacables en pocos pasos.

Potencial de ahorro

Descubra sus ahorros potenciales con cadenas portacables.

Programa de reciclaje

Recicle sus cadenas portacables en lugar de tirarlas.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h