Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

e-skin® flat con cadena portacables de soporte SKF.S

Presentación de la e-skin flat con cadena de soporte
La e-skin® flat con cadena de soporte SKF.S es una ampliación de la e-skin® flat. Este sistema puede añadirse fácilmente y permite implementar recorridos autosoportados. El e-skin® flat con cadena de soporte se puede combinar con el SKF12C y el SKF15C.
 
ReferenciaAnchura exteriorAltura exterior Radio de curvatura
SKF.S.088 mm8 mm 40 / 70 / 100 mm
NUEVO: SKF.S.1010 mm10 mm 125 mm

 
Al configurador de e-skin flat

NUEVO: SKF.S.10.125.01.0 e-skin® flat con cadena de soporte

El nuevo e-skin® flat con cadena de soporte permite recorridos más largos de hasta 5 metros con el sistema e-skin® flat optimizado para salas blancas. El nuevo e-skin® flat más grande con cadena de soporte se guía en el POD SKF15C e-skin® flat y se puede integrar en los terminales existentes.

Gama de producto

ReferenciaAltura interior [mm]Altura exterior [mm]Radio de curvatura [mm]Diámetro de la cadena
(mm)
Distanciador para terminal
SKF.S.10.125.01.0101012530SKFC.SP20
e-skin® flat SFK.S con cadena portacables de soporte

Cadena de soporte SKF.S.10.125.01.0 para el e-skin flat

Cadena de soporte SKF.S.10.125.01.0 para el e-skin flat

Compare el SKF.S.08 y el SKF.S.10

Cadena de soporte SKF.S.10.125.01.0 para el e-skin flat
Mejora tecnológica

Mejora tecnológica

  • Adecuado para salas blancas según la clase 1 de la IPA, también para el e-skin flat de tres capas
  • Disponible en dos versiones: cerrado y abierto con un sistema de cierre especial
  • Disponible opcionalmente con cadena portacables para mayores longitudes autosoportadas
  • Puede combinarse con SKF12C y SKF15
  • Terminales apilables y de anchura variable
  • Estructura modular y compacta
  • Radio de curvatura definido en aplicaciones con e-skin flat
  • Perfil adecuado para aplicaciones de salas blancas con espacios reducidos
  • e-skin flat con cadena portacables de soporte como solución de diseño cerrado
    resistente al desgaste
  • Relleno rápido de cables gracias al sistema de apertura
Reducción de costes

Reducción de costes

  • Control de la comba mediante medición ultrasónica con recomendación de sustitución, opcional con el módulo adicional i.Cee EC.S
  • Los cables individuales pueden cambiarse rápidamente sin necesidad de reemplazar todo el suministro de energía
  • Puede acortarse y alargarse
  • Sin pedido mínimo
  • Sistema modular estándar; no requiere fabricación especial
  • Cables flexibles ISO Clase 1 IPA con garantía de 36 meses
Testado en el laboratorio de igus®

Testado en el laboratorio de igus®

  • Sala blanca IPA clase 1 para el e-skin flat de tres capas: Material/estructura trenzada* probado por la IPA según ISO 14644-14, informe IG 2107-1242
*Los siguientes cables cuentan con las certificaciones CFCLEAN3.01.05.02 y CAPU.A.06.0. Por el momento no están previstas más pruebas.
Ventaja ecológica

Ventaja ecológica

  • Ahorro del 99% en material, ya que es posible reemplazar un cable sin tener que sustituir todo el sistema
  • Recicle sus cadenas portacables cuando hayan alcanzado el fin de su vida útil como parte del programa de reciclaje chainge de igus .
  • igus invierte en Mura Technology desde el principio, contribuyendo así al avance del reciclaje químico. De residuos de plástico a petróleo crudo en 20 minutos:

Accesorios adecuados


Espaciador

e-skin® flat con cadena portacables de soporte y distanciador Distanciador para el terminal. Diseño compacto gracias a la menor altura del terminal. Ahora disponible en tres tamaños: SP12, SP16 y SP20.

e-skin® flat con cadena portacables de soporte con sensor ultrasónico

e-skin® flat con cadena portacables de soporte con sensor ultrasónico i.Cee EC.S: el nuevo sensor ultrasónico en el e-skin flat con cadena de soporte permite enviar mensajes de mantenimiento basados en el estado en la sala blanca.

Sistema e-skin flat SKF.S El sistema e-skin® flat SKF. S está diseñado para recorridos autosoportados y cuenta con un radio de curvatura definido.
Sistema e-skin flat SKF.S e-skin® flat con cadena portacables de soporte SKF S para compartimentos individuales SKF12C.
Sistema e-skin plano SKF.S Terminales de montaje para e-skin® de anchura variable disponibles bajo demanda. Si se desea, se pueden apilar.
Sistema e-skin flat SKF.S e-skin® flat con cadena portacables de soporte como solución de diseño cerrado para evitar la abrasión

sistema e-skin® flat con compartimentos individuales

sistema e-skin® flat con compartimentos individuales Sistema de guiado de cables con libertad de llenado. Diseño extremadamente compacto.  Diseño modular al utilizar perfiles conectables.

Más series e-skin

Series del sistema e-skin Guiado de cables seguro y resistente a la abrasión en salas blancas.

Cadenas portacables para salas blancas

Cadenas portacables para salas blancas Descubra más cadenas portacables adecuadas para aplicaciones de salas blancas de clase ISO 1.

Ejemplo de aplicación del sistema plano e-skin®


Quizá también le interese...

Tienda de cadenas portacables

Tienda de cadenas portacables Una tienda con más de 100.000 productos para aplicaciones autosoportadas, deslizantes, suspendidas y verticales invertidas.

Configurador de cadenas portacables

Configurador de cadenas portacables Montaje fácil de la cadena portacables en pocos pasos.

Reciclaje de cadenas portacables

Programa de reciclaje de cadenas portacables Recicle sus cadenas portacables en lugar de tirarlas.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h