Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Dispensador de cadena portacables para suministro de energía en muelles y puertos

Dispensador de cadena portacables igus
Dispensador de cadena portacables igus para muelles y puertos

... reduce los costes y protege el medio ambiente... e-dispenser

En 2017, presentamos el e-dispenser, una solución completa para un sistema de suministro de energía en tierra semi-automático. Este diseño preliminar se trataba de una solución especialmente diseñada para un proyecto concreto, que debía ser parcialmente rediseñada para cada nueva aplicación de suministro de energía a buques en atraque.
El objetivo del e-dispenser es ofrecer soluciones modulares de guiado de cables para aplicaciones de media y baja tensión eléctrica en puertos.

Ventajas del e-dispenser:

  • Flexibilidad: puede utilizarse en combinación con diversos sistemas como grúas, estructuras, sistemas móviles de transferencia de la terminal portuaria  
  • Sistema plug&produce:  se entrega listo para instalar con una cadena portacables triflex R, cables chainflex, conectores y la caja de conexiones  
  • Sistema probado y con una garantía de 36 meses  

El e-dispenser es una solución completa suministro de OPS para terminales portuarias de media y baja tensión, desarrollada y diseñada específicamente para la situación in situ y las necesidades del cliente.  

También es una solución de suministro de energía interesante para otras industrias, como: la ingeniería mecánica, la robótica y las aplicaciones de soldadura. En todos los casos, los usuarios se benefician de componentes de suministro de energía estandarizados, probados y rentables. 
Solicite ahora el e-dispenser de cadenas portacables
Mejora tecnológica

Mejora tecnológica

  • Sistema modular y compacto
  • Sistema modular: unidad de suministro de energía para e-chains® lista para instalar triflex® R, incluidos cables y conectores; opcional: accionamiento; opcional: otra estructura de acero
  • Flexible en términos de longitud de extensión y opciones de instalación
  • A prueba de fallos gracias a la protección del cable con la cadena portacables triflex TRC.125*
  • Radio mínimo de curvatura definido*
*Comparado con los sistemas disponibles en el mercado con un cable multinúcleo abierto
Reducción de costes

Reducción de costes

  • Los cables unifilares son más rentables que los que tienen varios filamentos
  • Menos espacio requerido gracias al uso de conductores individuales (debido a la reducción del radio de curvatura*)
  • En caso de que se dañe un cable, no es necesario sustituir todo el conjunto de cables*
  • Componentes estándar en vez de soluciones especiales específicas para cada proyecto
  • Ahorro de tiempo, conexión parcialmente automatizada de la fuente de alimentación
Testado en el laboratorio de igus®

Testado en el laboratorio de igus®

  • Montaje de la prueba en igus®
Ventaja ecológica

Ventaja ecológica

  • Suministro de energía por medio de la toma de tierra, no es necesario utilizar el motor diesel del barco para generar energía
  • Sin gases de escape ni ruido en la zona
  • Recicle sus cadenas portacables cuando hayan alcanzado el fin de su vida útil como parte del programa de reciclaje chainge de igus®, independientemente del fabricante

Dispensador de cadenas portacables Cable multifilar con 3 x 95²
Radio de curvatura mínimo Ø 70 mm x 10 = 700 mm
Dispensador de cadenas portacables * El radio de curvatura dentro del e-dispenser se ha reducido de 700 mm a 300 mm (un 57%) y, fuera del sistema, los cables están protegidos contra la rotura con el TRC (radio de curvatura de 185 mm).
Dispensador de cadenas portacables 3 x chainflex CFCRANE.PUR (95²) + triflex R TRC.125.182.0
Radio de curvatura mínimo de
Ø 30 mm x 10 = 300 mm

Más información
 

Suministro de energía en tierra

Más productos del suministro de energía en muelles y puertos

Descubra más cadenas portacables para el suministro de energía en puertos.
triflex R

triflex R

Nuestras cadenas portacables triflex R con movimiento tridimensional aumentan enormemente la vida útil de los cables y tuboss guiados.
Sistema confeccionado readychain

Sistema confeccionado readychain

Con nuestros sistemas de suministro de energía listos para conectar, es posible reducir el tiempo de confeccionado hasta en un 95%.

Quizá también le interese esto


Potencial de ahorro

Potencial de ahorro

Descubra ahora su potencial de ahorro y empiece a utilizar los sistemas de cadenas portacables para mejorar el equipamiento técnico de su maquinaria y reducir los costes de su empresa.
Configurador de cadenas portacables

Configurador de cadenas portacables

El configurador para cadenas portacables, el sistema experto e-chain, permite configurar sistemas de suministro de energía individuales listos para conectar en unos pocos pasos.  
Programa de reciclaje

Programa de reciclaje

Envíenos sus cadenas portacables antiguas en lugar de reciclarlas con otros residuos industriales.  Nos hacemos cargo de todas las cadenas portacables, incluso las de otros fabricantes.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h