Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Ejemplos de aplicaciones con la tecnología de accionamiento drylin®


Mesas lineales con husillo, módulos lineales con correa dentada y cremallera o guías lineales en diferentes combinaciones de materiales y ejes: la gama de tecnología de accionamiento drylin ya se está utilizando con éxito en muchos sectores y permite reducir las paradas no planificadas y prescindir de la lubricación externa. Con sus productos, igus ofrece una seguridad operacional perfecta en aquellas aplicaciones donde los sistemas de accionamiento convencionales fallan.

Linear axis for precision welding seam bend testing device

No lubrication or maintenance: A lead screw linear system and a linear rail are used in durable Munsch weld seam testing tools.

Linear drives for automatic order picking by robots in logistics

User report: The Munich-based automation expert Magazino relies on our linear axes, plain bearings and e-chains in its pick-by-robot system.

Lubrication-free linear axis for automated and maintenance-free cocktail mixers

A linear axis moves the glass in this cocktail mixer reliably and maintenance-free. It is ideally suited for hygiene-sensitive tasks.

Automation

The development of a CleanUp machine for the automated sample preparation in trace analysis was required.

Descubra más aplicaciones de clientes que utilizan la tecnología de accionamiento drylin


El uso de la tecnología de accionamiento drylin aumenta la vida útil y reduce los costes en varios sectores.



Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h