Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Condiciones ambientales: igumid G

Los materiales con los que se fabrican las cadenas portacables de igus deben resistir condiciones muy exigentes, tales como presión y tensión de tracción, desgaste, temperaturas extremas y ambientes exteriores. También deben ser resistentes y disponer de una buena elasticidad. El compuesto igumid G de igus satisface estos requisitos, algunos de los cuales son contradictorios. Numerosos ejemplos de aplicación, desde almacenes frigoríficos hasta acerías, lo demuestran. En casos muy específicos, también ofrecemos modificaciones y otros materiales como solución especial.

Inflamabilidad de igumid NB

Todas las cadenas portacables easy chain y las series 14 y F17 están fabricadas con el material retardante de llama igumid NB. Estas cadenas portacables tienen las siguientes clasificaciones retardantes de llama:
 
  • Clasificación UL94 - V2
  • Clasificación VDE 0304 parte 3/5.70 - IIb
  • Inflamabilidad de los materiales DIN 4102 - B2
  • Consulte con igus® la disponibilidad de material de V0

easy chain

easy chain

Económico y fácil de llenar

  • Económico
  • Grado de inflamabilidad UL94-V2
  • Apto para aplicaciones en sala blanca

Serie de cadenas portacables F17

Serie de cadenas portacables F17

Funcionamiento suave

  • Contornos exteriores que repelen la suciedad
  • Terminal de montaje con peine integrado
  • Amplio espacio interior con dimensiones exteriores reducidas

Inflamabilidad de igumid NB V0

La variante de material especial igumid NB V0 con propiedades autoextinguibles ha sido certificada según UL94-V0. El material también ha sido aprobado para su uso en interiores de aeronaves de acuerdo con las Regulaciones Federales de Aviación (FAR) 25.853 y para su uso en la industria ferroviaria de acuerdo con EN 45545 HL3 R22/R23

Inflamabilidad de igumid G

Las características retardantes de llama de igumid G pueden describirse utilizando varias clasificaciones. La mayoría de las cadenas portacables de igus, como los conocidos sistemas de cadena portacables E4.1 y E2/000, se fabrican con igumid G.
 
  • Procedimiento de prueba VDE 0304 partes 3/5.70
  • Probado de acuerdo con la norma UL94 para la inflamabilidad de los materiales plásticos; Clasificación: 94 HB para espesores de 3,2 mm y 1,6 mm.
  • Probado de acuerdo con la norma DIN 4102 para el comportamiento al fuego de los materiales y componentes de construcción; clasificación: clase de materiales B2
  • Para otros requisitos, consulte a igus® sobre soluciones especiales, como materiales con propiedades autoextinguibles (UL94-V2 o UL94-V0).

Cadenas portacables E2/000

Cadenas portacables E2/000

Cadenas portacables de tamaño mediano para cargas medias

  • Sistema robusto de tamaño medio
  • Para recorridos largos de hasta 150 m
  • Instalación fácil

Cadenas portacables E4.1

Cadenas portacables E4.1

Cadenas portacables para casi todo tipo de aplicaciones

  • Alta estabilidad gracias al diseño de lengüeta y ranura
  • Funcionamiento silencioso
  • Montaje rápido

Inflamabilidad de igumid G V0

La variante de material especial igumid G V0 con propiedades autoextinguibles ha sido certificada conforme a UL94-V0. El material también ha sido aprobado para su uso en interiores de aeronaves de acuerdo con las Regulaciones Federales de Aviación (FAR) 25.853 y para su uso en la industria ferroviaria de acuerdo con EN 45545 HL3 R22/R23.
 


Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h