Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Abrecadenas para la serie E2.1

Abrecadenas para la serie E2.1

Abra las cadenas portacables de la serie E2.1 de una sola vez

Con el nuevo abrecadenas, las cadenas portacables E2.1 pueden abrirse muy rápidamente a mano metro a metro. Esta herramienta es imprescindible para todos los que compran y utilizan la cadena E2.1 como producto que se vende por metros: el abrecadenas hace posible que el tiempo necesario para abrir la cadena sea 16 veces menor.
Mejora tecnológica

Mejora tecnológica

  • Apertura de tramos largos de la cadena portacables de una sola vez
  • Herramientas de montaje versátiles para la serie E2.1
  • Si se utilizan estas herramientas se requiere menos fuerza
Reducción de costes

Reducción de costes

  • Tiempo de montaje 16 veces menor (de 33 a 2 segundos para una sección de 1 metro)
  • Rápida amortización
Testado en el laboratorio de igus®

Testado en el laboratorio de igus®

  • Reducción del 94% de tiempo de montaje
Tiempo de montaje en segundos
Ventaja ecológica

Ventaja ecológica

  • Ligero gracias a la carcasa de plástico
  • Recicle sus cadenas portacables cuando hayan alcanzado el fin de su vida útil como parte del  programa de reciclaje chainge de igus . Independientemente del fabricante.
  • igus apoya la economía circular de los plásticos e invierte en el reciclaje químico

Versión abrecadenas Con el nuevo abrecadenas, las cadenas portacables E2.1 pueden abrirse muy rápidamente a mano metro a metro. Esta herramienta es imprescindible para todos los que compran y utilizan la cadena E2.1 como producto que se vende por metros: el abrecadenas hace posible que el tiempo necesario para abrir la cadena sea 16 veces menor.

Versiones y productos:

Para la serie de cadena portacablesReferencia del abrecadenas 
E2.17/E2i.17EO2.17/21 Solicitar
E2.21/E2i.21EO2.17/21 Solicitar
E2.26/E2i.26EO2.26 Solicitar
E2.38/E2i.38EO2.38 Solicitar
E2.38/E2i.38EO2.48 Solicitar
Plazo de entrega

Disponible a partir de marzo de 2022

Cadenas portacables de la serie E2.1

Más silenciosa, fuerte y rápida de llenar

  • Altura interior: 26-48 mm
  • El producto estándar para aplicaciones de carga media
  • Hasta 10 dB(A) más silenciosa que la E2/000
  • Montaje hasta un 55% más rápido que la versión anterior

Más herramientas para cadenas portacables
 

Abrecadenas para la serie E2/000

Herramienta de montaje para las series E2.1 | E4.1 | E6.1


Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h