Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Sistemas de suministro de energía para sistemas de manipulación BOP

Los sistemas de manipulación BOP se utilizan para mover o enderezar el dispositivo de prevención de reventones. A menudo se utilizan sistemas de ajuste hidráulico, con cables hidráulicos que se mueven con el bastidor. En las plataformas de perforación en alta mar, los sistemas BOP son mucho más grandes que en las plataformas de perforación en tierra.
Sistema de manipulación BOP con productos igus

Productos adecuados para sistemas de manipulación BOP

Cadena portacables E4.56

Cadena portacables E4.56

  • El sistema modular para la distribución interior cuadriplica la vida útil de sus cables
  • Para largos recorridos de hasta 400 m y pesos de llenado de hasta 62 kg/m

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h