Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Material para mecanizado - iglidur®

La gran selección de materiales para mecanizado de igus® hechos de plásticos técnicos iglidur® aseguran una larga vida útil y sin apenas mantenimiento, ya que es un plástico que permite el funcionamiento en seco, con los coeficientes de fricción más bajos y un bajo efecto de deslizamiento y adherencia, sin una sola gota de aceite lubricante, por lo que son muy resistentes, además, están diseñados especialmente para aplicaciones móviles. ¡Por ello se trata de una solución rápida y económica a los problemas de desgaste!

Los productos de esta gama se caracterizan por poder suministrarse individualmente con la forma deseada y también puede mecanizar los materiales bajo petición. Asimismo, la extensa gama de materiales iglidur® ofrecen propiedades específicas para todo tipo de aplicaciones, permitiendo seleccionar el producto en función de su uso en concreto.

 

Número de productos: 65

Listones para mecanizado iglidur® RW370

  • Cumple con el estándar de protección contra incendios DIN EN 45545  HL3, R22/R23
  • Retardante de llama
  • Alta resistencia al desgaste
  • Coeficiente de fricción reducido
  • Elija la longitud estándar de 1.000 mm o solicite el corte de una longitud a partir de 100 mm
desde 164,67 EUR/m
2 referencias en stock, de las cuales:
2 referencias con salida desde 1 día laborable
Ir a la página de producto
Conforme a RoHS
Conforme a 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® HSD350, listones para mecanizado

  • Esterelizable
  • Para uso continuo hasta 180 °C
  • Alta resistencia a los químicos
  • Resistencia a la corrosión
  • Para ambientes húmedos
  • Elija la longitud estándar de 1.000 mm o solicite el corte de una longitud a partir de 100 mm
desde 1.942,18 EUR/m
1 referencias en stock, de las cuales:
1 referencias con salida desde 1 día laborable
Ir a la página de producto
Conforme a RoHS
Conforme a 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® J, planchas para mecanizado

  • Bajo desgaste con diferentes materiales de eje
  • Bajo coeficiente de fricción con un funcionamiento sin lubricación
  • Amortiguación de las vibraciones
  • Buena resistencia química
  • Para un mejor rendimiento con materiales de eje blandos
  • Baja absorción de humedad
desde 42,18 EUR/uni.
28 referencias en stock, de las cuales:
24 referencias con salida desde 1 día laborable
4 referencias con salida desde 12 semanas.
Ir a la página de producto
Conforme a RoHS
Conforme a 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® A350, plancha para mecanizado

  • Resistente a temperaturas de hasta 180 °C
  • Cumplimiento de los requisitos de la FDA
  • Para cargas medias y altas
  • gual de bueno para aplicaciones giratorias y pivotantes
  • No requiere lubricación ni mantenimiento
  •  Cumple con los requisitos de prevención de incendios de la Administración Federal de Aviación (FAA) de EUA para el interior de aeronaves
     
desde 400,83 EUR/uni.
12 referencias en stock, de las cuales:
10 referencias con salida desde 1 día laborable
2 referencias con salida desde 12 semanas.
Ir a la página de producto
Conforme a RoHS
Conforme a 2011/65/EU (RoHS 2)

Barra para mecanizado® A350

  • Resistente a temperaturas de hasta 180 °C
  • Cumplimiento de los requisitos de la FDA
  • Para cargas medias y altas
  • gual de bueno para aplicaciones giratorias y pivotantes
  • No requiere lubricación ni mantenimiento
  •  Cumple con los requisitos de prevención de incendios de la Administración Federal de Aviación (FAA) de EUA para el interior de aeronaves
     
desde 41,39 EUR/m
14 referencias en stock, de las cuales:
12 referencias con salida desde 1 día laborable
2 referencias con salida desde 2 semanas.
Ir a la página de producto
Conforme a RoHS
Conforme a 2011/65/EU (RoHS 2)

Bar stock boards made of iglidur® J

  • Low wear with different shaft materials
  • Low coefficient of friction during dry operation
  • Vibration-dampening
  • Good chemical resistance
  • For best performance with soft shaft materials
  • Low moisture absorption
desde 31,94 EUR/uni.
16 referencias en stock, de las cuales:
2 referencias con salida desde 1 día laborable
4 referencias con salida desde 12 semanas.
Ir a la página de producto
Conforme a RoHS
Conforme a 2011/65/EU (RoHS 2)

Barra para mecanizado iglidur® J: versátil, resistente con gran vida útil

  • Desgaste mínimo con una gran variedad de materiales de eje
  • Coeficiente de fricción bajo con un funcionamiento libre de lubricación
  • Amortiguación de vibraciones
  • Buena resistencia a productos químicos
  • Funcionamiento excelente con materiales de eje blandos
  • Baja absorción de humedad

Consulte nuestro catálogo online de materiales para mecanizado

desde 16,70 EUR/m
16 referencias en stock, de las cuales:
16 referencias con salida desde 1 día laborable
Ir a la página de producto
Conforme a RoHS
Conforme a 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® A160, plancha para mecanizado

  • Conforme a la FDA y al reglamento (CE) n.º 10/2011
  • Alta resistencia al entorno
  • Libre de lubricación y mantenimiento
desde 61,24 EUR/uni.
15 referencias en stock, de las cuales:
12 referencias con salida desde 1 día laborable
3 referencias con salida desde 12 semanas.
Ir a la página de producto
Conforme a RoHS
Conforme a 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® A180, plancha para mecanizado

  • Cumple con las normas de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para el contacto continuo con alimentos
  • Buena resistencia al entorno
  • Para entornos húmedos
  • Alta resistencia al desgaste
desde 124,10 EUR/uni.
7 referencias en stock, de las cuales:
6 referencias con salida desde 1 día laborable
Ir a la página de producto
Conforme a RoHS
Conforme a 2011/65/EU (RoHS 2)

Barra para mecanizado iglidur® X: especialista en químicos y temperaturas

  • Resiste temperaturas continuas de -100 ºC a 250 ºC
  • Extremadamente resistente a las sustancias químicas
  • De acuerdo con los requisitos de prevención de incendios de la Administración Federal de Aviación (FAA) para el interior de aeronaves
  • Alta resistencia a la compresión

Consulte nuestro catálogo online de materiales para mecanizado

desde 55,92 EUR/m
15 referencias en stock, de las cuales:
14 referencias con salida desde 1 día laborable
1 referencias con salida desde 2 semanas.
Ir a la página de producto
Conforme a RoHS
Conforme a 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® A160, bar stock boards

  • Compliant with EU regulation 10/2011 EC, FDA-compliant
  • High media resistance
  • Lubrication and maintenance-free
  • Resistant to shocks and impacts
  • Resistant to dirt and dust
  • Excellent coefficient of friction
desde 23,42 EUR/uni.
12 referencias en stock, de las cuales:
3 referencias con salida desde 1 día laborable
Ir a la página de producto
Conforme a RoHS
Conforme a 2011/65/EU (RoHS 2)

Barra para mecanizado iglidur® A180: versátil compatible con FDA

  • Cumple con las normas de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para el contacto continuo con alimentos
  • Buena resistencia a los fluidos
  • Para entornos húmedos
  • Alta resistencia al desgaste
desde 13,53 EUR/m
12 referencias en stock, de las cuales:
11 referencias con salida desde 1 día laborable
1 referencias con salida desde 2 semanas.
Ir a la página de producto
Conforme a RoHS
Conforme a 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® A180, bar stock boards

  • Complies with Food and Drug Administration (FDA) regulations for contact with food
  • Good media-resistance
  • For wet environments
  • High wear resistance
  • Resistant to edge pressure
  • Resistant to shocks and impacts
  • Resistant to dirt and dust
desde 350,69 EUR/uni.
4 referencias en stock, de las cuales:
3 referencias con salida desde 1 día laborable
1 referencias con salida desde 12 semanas.
Ir a la página de producto
Conforme a RoHS
Conforme a 2011/65/EU (RoHS 2)

Barra para mecanizado iglidur® A160: compatible con FDA y y No. 10/2011 (EU), resistente en condiciones especiales de hasta 90ºC

  • Conforme a la FDA y al reglamento (CE) n.º 10/2011
  • Alta resistencia al entorno
  • Libre de lubricación y mantenimiento
desde 24,82 EUR/m
11 referencias en stock, de las cuales:
11 referencias con salida desde 1 día laborable
Ir a la página de producto
Conforme a RoHS
Conforme a 2011/65/EU (RoHS 2)

Barra para mecanizado iglidur® A181: universal, compatible con FDA y No. 10/2011 (EU

  • Para temperaturas de hasta 90 °C
  • El material apto para alimentos, conforme a la FDA y al reglamento (CE) n.º 10/2011
  • Buena resistencia al entorno
desde 19,13 EUR/m
9 referencias en stock, de las cuales:
8 referencias con salida desde 1 día laborable
Ir a la página de producto
Conforme a RoHS
Conforme a 2011/65/EU (RoHS 2)

Material para mecanizado en plástico técnico de alto rendimiento

Gama de materiales para mecanizado

Los materiales mecanizables iglidur® están disponibles en diferentes longitudes como barras sólidas, barras huecas o planchas.

Entre otros, encontrará materiales en barra para mecanizado de igus® que soportan temperaturas de hasta 250 ºC, para velocidades bajas, medias o altas, para cargas estáticas o extremas, y son especialmente higiénicos por lo que están certificados para el contacto con alimentos y agua potable.

igus® dispone además de tubos para mecanizado, con protección frente al moho de acuerdo con DIN EN ISA 846 A, y planchas de plástico para mecanizado que tienen una amplia variedad de aplicaciones y tienen un funcionamiento libre de lubricación. Estos materiales en plancha además están disponibles en modelos que amortiguan las vibraciones, con resistencia a químicos, fluidos, a temperaturas extremas y a la suciedad, especialmente adecuados para movimientos rotativos, esterilizables y para todo tipo de aplicaciones. Entre otros ámbitos, las planchas de plástico iglidur® se utilizan en equipamiento médico, en la industria alimentaria y en la industria del packaging. Además, existen modelos que cumplen con los requisitos de prevención de incendios de la Administración Federal de Aviación (FAA) para el interior de aeronaves.

Herramientas online

No olvide revisar nuestras herramientas online donde de una forma sencilla y mediante el sistema experto para material en barra, con unos pocos clics, podrá calcular la vida útil y encontrar la barra sólida iglidur® adecuada para su aplicación.

Servicio

Toda la gama de material para mecanizado igus® está disponible, sin pedido mínimo y con entregas desde 24h.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h