Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Soluciones de guiado lineal para vehículos de conducción autónoma

Vehículo de conducción autónoma con cojinetes de fricción iglidur® en mesas de elevación por tijera

Plataforma elevadora de tijera de conducción autónoma sin mantenimiento

Los cojinetes de fricción iglidur® pueden utilizarse, por ejemplo, en plataformas elevadoras de tijera de conducción autónoma. Los cojinetes plásticos contienen lubricantes sólidos, que eliminan la necesidad de una lubricación adicional. Lo que reduce el mantenimiento necesario. 
Sistema telemático de flota con conjunto de tuerca y husillo dryspin

El dispositivo elevador puede ajustarse fácilmente

Gracias a los husillos dryspin®, es posible ajustar de manera fácil y silenciosa los dispositivos elevadores en los sistemas de conducción autónoma. Tenemos a su disposición husillos fabricados en una amplia variedad de materiales, entre los que se encuentran los realizados con polímeros de alta calidad.
Platos giratorios iglidur® PRT en una unidad rotatoria

Que le proporciona rigidez torsional y moduralidad

Los platos giratorios iglidur® PRT se usan en la unidad rotatoria de los sistemas de transporte sin conductor. Estos platos le aseguran rigidez torsional y moduralidad. Además, se caracterizan por no necesitar mantenimiento, ser compactos y ligeros.

Productos igus usados con éxito

Soluciones de guiado lineal para vehículos de conducción autónoma: drylin® ZLW

La alta fiabilidad y la no necesidad de mantenimiento son esenciales en los transportes de conducción autónoma, ya que a menudo se utilizan sin descanso, por lo que deben ser flexibles y eficaces. Las soluciones igus® libres de mantenimiento no solo reducen costes en la adquisición y en el funcionamiento, sino que también incrementan la disponibilidad de la maquinaria, como es el caso de Knapp.
Vehículo de conducción autónoma de Knapp con los módulos lineales con correa dentada drylin® ZLW en la plataforma elevadora

Ejemplo de aplicación en vehículo de conducción autónoma


Más productos para vehículos de conducción autónoma

Cadena portacables serie E2/000

Cadena portacables serie E2

  • Montaje rápido
  • Gran estabilidad y funcionamiento silencioso
  • Múltiples opciones de fijación
drylin SHT

Conjunto de tuerca y husillo

  • Selección sin restricciones de la longitud de la carrera
  • Sistema opcional de carros múltiples configurable
Platos giratorios

Platos giratorios

  • Para movimientos rotatorios horizontales
  • Los platos giratorios funcionan en seco y no necesitan lubricación
Cabezas de rótula

Cojinetes esféricos igubal

  • Hasta un 40% más económicos que los cojinetes metálicos
  • Un 80% más ligeros que los metálicos
  • Libres de lubricación y, por tanto, exentos de mantenimiento
dryspin

Husillos

  • Sin mantenimiento
  • Económicos
  • Ligeros
Cojinetes de fricción iglidur

Cojinetes de fricción

  • Resistentes a las presiones en los bordes
  • Libres de lubricación, resistentes a la corrosión y a la suciedad
  • Resistentes a los rayos UV y con amortiguación de las vibraciones

Más información:

Logística

Para sistemas de almacenamiento con un funcionamiento perfecto

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h