Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)
Cojinetes de fricción individuales impresos en 3D

Sin fallos en la máquina: plásticos resistentes al desgaste con una vida útil predecible


Testados: hasta 50 veces más resistentes al desgaste que los materiales de impresión 3D habituales
► Eliminan las paradas no planificadas: vida útil calculable
► Fabricación rápida: listos para enviar en 1-3 días
► Sin cantidad mínima de pedido ni costes de herramientas: rendimiento garantizado desde una unidad hasta 10.000 piezas

Call back

¿Le devolvemos la llamada?

Solicite su muestra

Le enviaremos una muestra del producto que quiera probar

Descarga de whitepaper

Guía gratuita para la impresión 3D de engranajes de plástico


Configurador CAD gratuito para cojinetes de fricción

Configurador CAD de cojinetes de fricción impresos en 3D

Guía de diseño para el servicio de impresión 3D

Guía de diseño para cojinetes de fricción de plástico

Calculador de la vida útil de los cojinetes de fricción

Calcule la vida útil de los cojinetes impresos en 3D

Ejemplos de aplicaciones de clientes

Cojinetes impresos en 3D en uso


Pruebas de cojinetes impreso: hasta 50 veces más resistentes al desgaste que los polímeros convencionales

Prueba de desgaste con movimientos oscilantes

Casquillos impresos en 3D en una prueba de desgaste

Parámetros de la prueba:

  • Presión superficial: 20 MPa
  • Velocidad superficial: 0,01 m/s
  • Ángulo oscilante: 60°
  • Duración: 4 semanas
Material del eje: 304 SS
Larga vida útil de los cojinetes impresos en 3D en aplicaciones pivotantes

      Eje Y: Vida útil [h]

     Eje X: Materiales sometidos a prueba

     1. PA12 (impresión 3D SLS)
     2. PA12 + bolas de vidrio (impresión 3D SLS)
     3. iglidur I3 (impresión 3D SLS)
         ► Hasta diez veces más vida útil
     4. iglidur W300 (inyección)
     
     
     
Casquillos impresos en 3D, cojinetes de fricción, prueba de desgaste Resultado de la prueba:
En la prueba de oscilación, las propiedades tribológicas de los cojinetes impresos en polímeros iglidur son hasta 50 veces más resistentes al desgaste que los cojinetes fabricados con materiales de impresión 3D habituales y comparables a las de los cojinetes inyectados. 

Recorrido lineal corto: cojinetes de fricción impresos en 3D, tan resistentes al desgaste como las piezas moldeadas por inyección

Prueba de desgaste para cojinetes de fricción impresos en 3D

Parámetros de la prueba:

  • Presión superficial: 1 MPa
  • Velocidad superficial: 0,3 m/s 
  • Recorrido: 5 mm
  • Duración: una semana
Materiales del eje:
■ CF53/1.1213: acero endurecido

■ V2A/1.4301: acero inoxidable
Prueba de desgaste lineal para cojinetes de fricción impresos en 3D      Eje Y: Índice de desgaste [μm/km]

     
Eje X: Materiales probados

     1. ABS (impresión 3D FDM)
     2. iglidur J260 (impresión 3D FDM)
     3. iglidur J260 (inyección)
Cojinetes de fricción impresos en 3D y recorrido lineal corto Resultado de la prueba:
Los cojinetes de fricción hechos del plástico resistente al desgaste iglidur J260 tienen buenos índices de desgaste similares, independientemente del método de fabricación. En la prueba, se probaron cojinetes de fricción moldeados por inyección y cojinetes de de fricción impresos en 3D con la misma carga y velocidad superficial. 
Además, esta prueba demuestra que, con nuestros materiales de impresión 3D iglidur, el coeficiente de fricción y el desgaste abrasivo son mucho menores que con los materiales ABS estándar gracias a las propiedades tribológicas.

Cojinetes de fricción impresos en 3D: tan duraderos y robustos como los cojinetes moldeados por inyección, también en la prueba oscilante de uso intensivo

Casquillo impreso en 3D en la prueba oscilante de uso intensivo

Parámetros de la prueba:

  • Presión superficial: 10, 20 y 45 MPa
  • Velocidad superficial: 0,01 m/s
  • Ángulo pivotante: 60°
  • Duración: 1 semana
Cojinete impreso en 3D sometido a pruebas de resistencia      Eje Y: Índice de desgaste [μm/km]

     Eje X: Materiales probados

     1. iglidur i3 (impresión 3D SLS)
     2. iglidur I180 (impresión 3D FDM)
     3. Cojinete liso iglidur G (inyección)
     4. iglidur W300 (inyección)
Casquillos de plástico impresos en 3D en la prueba de uso intensivo Resultado de la prueba:
esta prueba de alta resistencia muestra que los cojinetes de fricción impresos en 3D (producidos con el método de impresión SLS) pueden soportar cargas de hasta 45 MPa de presión superficial. Eldesgaste por abrasión y las propiedades tribológicas son tan buenas como las de los cojinetes de fricción fabricados con el método de moldeo por inyección. Se probaron cojinetes de fricción con un diámetro y una longitud de 20 mm, es decir, el cojinete impreso en 3D se cargó con 1.800 kg. Los resultados de las pruebas demuestran que los cojinetes de fricción fabricados en iglidur resistente al desgaste también son adecuados para aplicaciones de uso intensivo.  

Coeficiente de fricción 2 veces mejor que el PA12

Sinterización láser, cojinetes de fricción, prueba del coeficiente de fricción

Parámetros de la prueba:

  • Presión superficial: 1 MPa
  • Velocidad superficial: 0,1 m/s
Material del eje: Cf53
Casquillo impreso en 3D, bajo coeficiente de fricción      Y = coeficiente de fricción [-]
     X = duración [h]

 
     1. PA12 (impresión 3D SLS)
     2. iglidur I3 (impresión 3D SLS)
 
Casquillo de plástico impreso en 3D de baja fricción Resultado de la prueba:
Las propiedades tribológicas de iglidur I3 son en la prueba 2 veces mejores que las del polímero SLS común PA12. Esto se debe a que los polímeros iglidur contienen lubricantes sólidos que reducen el coeficiente de fricción y, por tanto, aumentan considerablemente la vida útil de las piezas. Los plásticos con baja fricción son especialmente útiles en el diseño de motores, por ejemplo, ya al reducir las fuerzas de fricción a la mitad también disminuye la fuerza motriz necesaria.

Pruebas de desgaste de engranajes de plástico técnico

Pruebas de desgaste de impresión 3D

Los plásticos técnicos iglidur son más resistentes al desgaste que el PLA, el ABS y otros materiales y métodos de fabricación
Información sobre la impresión 3D en igus

¿Por qué escoger la impresión 3D de igus?

Información más detallada sobre los siguientes temas:
  • Nuestros materiales
  • Métodos de fabricación aditiva
  • Servicios
Novedades en impresión 3D

Novedades en impresión 3D

Novedades en el ámbito de la impresión industrial en 3D. Nuevos productos y servicios para la fabricación aditiva con plásticos resistentes al desgaste.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h