Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)
Ruedas dentadas rectas impresas de larga duración

Sustituya sus ruedas dentadas ahora para obtener hasta un 80 % más de resistencia al desgaste que las ruedas fresadas o moldeadas por inyección

La fabricación de piezas a medida es solo una de las ventajas de la impresión 3D industrial de igus. Utilice nuestros configuradores de impresión 3D, arrastre sus diseños CAD, seleccione el material plástico según sus requerimientos e imprima sin límites.
► Fabricación rápida: piezas listas para enviar en 3 días
► Su engranaje configurado en 60 segundos con nuestros modelos CAD gratuitos
► Sin paradas inesperadas: calculador de la vida útil de las ruedas dentadas rectas

Call back

¿Le devolvemos la llamada?

Solicite su muestra

Le enviaremos una muestra del producto que quiera probar

Descarga de whitepaper

Guía gratuita para la impresión 3D de engranajes de plástico


Configurador CAD de engranajes

Configurador CAD de engranajes ¿No tiene un archivo CAD? Con nuestro configurador de engranajes, puede crear un modelo individual de engranaje recto con una geometría optimizada de la raíz del diente en menos de 60 segundos.

Muestra gratuita de un engranaje recto

Pedir una muestra ¿Todavía tiene dudas? Compruébelo usted mismo: estaremos encantados de enviarle una muestra gratuita de un engranaje recto.

Calculador de vida útil de engranajes rectos

Calculador de la vida útil ¿Cuánto dura un engranaje impreso en 3D? Simplemente introduzca los parámetros de la aplicación y obtendrá la vida útil con solo unos clics.

Guía de diseño para impresión 3D

Consejos de diseño para el servicio de impresión 3D
Descargar la guía de diseño (PDF)

Folleto de los engranajes de plástico técnico

Folleto de los engranajes impresos en 3D
Descargar el folleto de los engranajes (PDF)

Engranajes impresos en 3D hechos de plásticos de alto rendimiento iglidur

► Vida útil calculable
► Cualquier geometría posible: formas especiales y piezas de repuesto
► Geometría optimizada de la raíz del diente para una mayor vida útil
► Autolubricación: funcionamiento en seco gracias a los lubricantes sólidos
 
Duración hasta 5 veces superior a la de los engranajes de plástico normales
Probado y comprobado: los engranajes de iglidur tienen una vida útil considerablemente más larga que los engranajes mecanizados o moldeados por inyección de plásticos normales.

¿Qué material es mejor para cada tipo de engranaje? 

  • iglidur I3 es muy robusto y se considera especialmente adecuado para los engranajes rectos y cónicos, así como para todo tipo de engranajes resistentes al desgaste.
  • iglidur I6 tiene propiedades de deslizamiento optimizadas y, por lo tanto, es ideal para engranajes helicoidales u otros engranajes donde se requiere la conformidad con las normas alimentarias.
  • iglidur I8-ESD es adecuado para engranajes en los que se necesitan propiedades ESD, por ejemplo, para ATEX 
Engranajes plásticos impresos en 3D

Aplicaciones realizadas por nuestros clientes con ruedas dentadas impresas

Información sobre la impresión 3D en igus®

¿Por qué escoger la impresión 3D de igus?

Información más detallada sobre los siguientes temas:
  • Nuestros materiales
  • Métodos de fabricación aditiva
  • Servicios
Pruebas de desgaste de engranajes de plástico técnico

Pruebas de desgaste de impresión 3D

Los plásticos técnicos iglidur son más resistentes al desgaste que el PLA, el ABS y otros materiales y métodos de fabricación
Novedades en impresión 3D

Novedades en impresión 3D

Novedades en el ámbito de la impresión industrial en 3D. Nuevos productos y servicios para la fabricación aditiva con plásticos resistentes al desgaste.


Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h