Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Mesas y módulos con correa

Número de productos: 24

drylin® ZLW-1040 básico con motor paso a paso

  • Módulo lineal con correa con cable de acero
  • Longitud del carro: 100 mm
  • Motor NEMA23 con cable trenzado
  • Longitud de la carrera: 500
¡Configure su mesa lineal a medida!
desde 707,90 EUR/uni.
1 referencias en stock, de las cuales:
1 referencias con salida desde 1 día laborable
Ir a la página de producto

drylin® ZLW-0660S módulo lineal con correa dentada

  • Correa dentada de PU con cable de acero
  • Longitud del carro: 100 mm
  • Velocidad de avance: 54 mm/rev 
  • Tamaño de instalación: Ø 06
  • Tensión de la correa: 150 N
¡Configure su mesa lineal a medida!
desde 641,97 EUR/uni.
2 referencias en stock, de las cuales:
1 referencias con salida desde 4 semanas.
Ir a la página de producto

drylin® ZLW-1080S módulo lineal con correa dentada

  • Correa dentada de PU con cable de acero
  • Longitud del carro: 100 mm
  • Tamaño de instalación: Ø10
  • Tensión de la correa: 200 N
  • Recorrido: 500 mm o 1000 mm
→  ¡Configure su mesa lineal a medida!
desde 723,70 EUR/uni.
2 referencias en stock, de las cuales:
1 referencias con salida desde 1 día laborable
Ir a la página de producto

drylin® ZLW-1040B linear module with toothed belt

  • Cost-effective deflection axis consisting of stainless-steel square section and high-performance polymer
  • Neoprene toothed belts with fibre glass reinforcement
  • Carriage length: 100mm
  • Stroke length max. 2,000mm
¡Configure su mesa lineal a medida!

drylin® ZLW-0660B linear module with toothed belt

  • One-piece stainless steel deflection
  • Effective PU toothed belt with steel cables
  • Carriage length: 100mm
  • Stroke length max. 1,000mm
¡Configure su mesa lineal a medida!

drylin® ZLW-0630 módulo lineal básico con motor paso a paso

  • Módulo lineal con correa con cable de acero
  • Longitud del carro: 60 mm
  • Motor paso a paso NEMA17 con cable trenzado
  • Longitud de carrera: 300
¡Configure su mesa lineal a medida!
desde 567,35 EUR/uni.
1 referencias en stock, de las cuales:
1 referencias con salida desde 1 día laborable
Ir a la página de producto
Nuevo

drylin ZLX high performance linear module with toothed belt

  • Toothed belt axis of the new generation
  • Particularly easy system integration
  • Robust high profile
  • max. stroke length: 3500 mm
  • Including electric motor on request
Nuevo

drylin ZLW-0630-B toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-0630-02-B-60
  • Motor: MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 17
  • Load: 2 kg*
desde 773,11 EUR/uni.
1 referencias en stock, de las cuales:
1 referencias con salida desde 5 días laborables
Ir a la página de producto
Nuevo

drylin ZLW-0630-S toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-0630-02-S-100
  • Motor: MOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 23
  • Load: 5 kg*
desde 1.371,14 EUR/uni.
1 referencias en stock, de las cuales:
1 referencias con salida desde 5 días laborables
Ir a la página de producto
Nuevo

drylin ZLW-1040-B toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-1040-02-B-100
  • Motor: MOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 24
  • Load: 7 kg*
desde 1.033,54 EUR/uni.
Ir a la página de producto
Nuevo

drylin ZLW-1040-S toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-1040-02-S-100
  • Motor: MOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 34
  • Load: 10 kg*
desde 1.713,75 EUR/uni.
Ir a la página de producto

drylin® ZLW-1080 estándar con motor paso a paso

  • Módulo lineal con correa con cable de acero
  • Longitud del carro: 100 mm
  • Motor paso a paso NEMA23XL con conector JST
  • Longitud de carrera: 1000 mm
¡Configure su mesa lineal a medida!
desde 1.168,91 EUR/uni.
1 referencias en stock, de las cuales:
1 referencias con salida desde 1 día laborable
Ir a la página de producto

drylin® ZLN-40 linear module with toothed belt

  • Flat type with 28mm height 
  • Vertical load from 30N
  • Carriage length: 50mm 
  • Stroke length max. 750mm
¡Configure su mesa lineal a medida!

drylin® ZLW-0630B linear module with toothed belt

  • Cost-effective deflection axis consisting of stainless-steel square section and high-performance polymer
  • Neoprene toothed belts with fibre glass reinforcement
  • Carriage length: 60mm
  • Stroke length max. 1,000mm
¡Configure su mesa lineal a medida!

drylin® ZLW-1040B linear module with toothed belt

  • One-piece stainless steel deflection
  • Effective PU toothed belt with steel cables
  • Carriage length: 100mm
  • Stroke length max. 2,000mm
¡Configure su mesa lineal a medida!

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h