Cables de medición para cadenas portacables


Los cables de medición generalmente se encuentran en unidades de accionamiento y son fácilmente reconocibles debido a su característico color verde claro. Aunque inicialmente este color se originó en DESINA, con el tiempo se ha establecido en diversas áreas además de las máquinas herramienta. Los cables de medición, a veces conocidos como cables de encoder, tienen la función de transmitir las señales del encoder de regreso al convertidor de frecuencia. Estos cables están compuestos por múltiples conductores de datos diseñados para la transmisión de señales. Las distintas señales generadas por el encoder reflejan con precisión el movimiento del motor y se transmiten junto a él. En términos generales, el cable no sólo se utiliza para transportar los datos del encoder, sino también para proporcionarle energía.
Comprar cable de medición

chainflex CF113

Diferencias en la estructura según el fabricante

Existen varios fabricantes de sistemas de medición en el mercado. La estructura del cable también muestra diferencias entre los proveedores, aunque todos son idénticos en términos eléctricos. Las combinaciones de secciones, las identificaciones de los conductores y el apantallamiento de los elementos varían considerablemente entre fabricantes. En igus, hemos optimizado aspectos importantes como los revestimientos interior y exterior, la protección contra interferencias y otros elementos para garantizar un rendimiento en aplicaciones de cadenas portacables. De esta manera, conseguimos una durabilidad excelente.

animación buscador de cable

Introduzca sus criterios, seleccione y añada al listado. Así funciona el buscador de cables chainflex, la forma más rápida de encontrar el cable que está buscando.

 
guía selección cable flexible

Si lo que quiere es aprender a seleccionar un cable que no falle, esta es su guía. 12 consejos, 10 vídeos y 2 herramientas para escoger un cable que dure.

muestra cables flexibles

¿Aún no conoce los cables chainflex? No solo son los únicos cables con hasta 36 meses de garantía, seleccionamos cada producto para usted en base a su estimación de duración. Garantizamos la mayor vida útil.

DriveCliq, el estándar de Siemens

DriveCliq es una interfaz digital para encoders o sistemas de medición de Siemens. Esta norma está ahora a disposición de todos y también puede ser utilizada por otros fabricantes. A diferencia de los encoders comunes de las generaciones anteriores, este encoder está equipado con un elemento Ethernet CAT5 y dos conductores de alimentación más resistentes. La conexión suele realizarse con un conector Yamaichi que transporta los datos como un conector RJ45, pero que además alberga los contactos de alimentación a la derecha y a la izquierda de la muesca. Esta cara del conector está alojada en una carcasa IP20 para el armario de control o en una carcasa IP65 para el campo. En cuanto a los conectores, la solución M12 también está ganando terreno porque es más robusta y compacta, y elimina la necesidad de un costoso acoplador de conectores.
drivecliq

drivecliq

DriveCliq, el estándar para las máquinas herramienta

Hace algunos años, experimentamos una transición significativa de los sistemas de encoder analógicos convencionales a la entonces emergente tecnología DriveCliq. En este proceso, hemos tenido la oportunidad de colaborar con clientes de renombre, como el fabricante de máquinas herramienta WALDRICH COBURG, para implementar esta transformación. Cuando se trata de grandes longitudes de cable, la nueva tecnología supone un verdadero reto. Juntos hemos diseñado una solución para el conector de señal redondo M23, que destaca por su extrema robustez y ofrece mejoras significativas en el procesamiento y la transmisión de datos en comparación con la solución original. Si busca una solución que no se encuentra actualmente en nuestro catálogo, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Analizaremos detenidamente su caso.

Consejo de experto

El revestimiento interior y su importancia en recorridos largos y radios pequeños

La presencia de un revestimiento interior entre los conductores trenzados y el apantallamiento distingue fundamentalmente nuestros cables de alta calidad de los de otros fabricantes. Este elemento protege y guía a los conductores sensibles al tiempo que resguarda el apantallamiento. Ambas cosas son muy importantes en recorridos de gran longitud y en presencia de radios de curvatura pequeños. Aquí es donde actúan las mayores fuerzas sobre el cable.

¿Aún no ha encontrado el producto adecuado?


¿Conoce nuestras herramientas online?

Encuentre y seleccione fácilmente el cable adecuado, calcule su vida útil y solicítelo online
 
Buscador de productos

Buscador de productos

Encuentre rápidamente el cable adecuado
Calculador de vida útil

Calculador de vida útil

Calcule la vida útil de cualquier cable chainflex
Calculadora del recargo del cobre

Calculadora del recargo del cobre

Ir a la calculadora del recargo del cobre
Configuradores chainflex

Configurador de cables especiales

Configure su cable personalizado en solo 3 minutos