Por qué el cable de fibra óptica es el cable de bus para largos recorridos, entre otras condiciones
¿Se puede mover el vidrio? Sí, puede hacerlo y muy bien, siempre y cuando tenga la forma adecuada. Hay cuatro buenas razones para elegir el cable de fibra óptica para una cadena portacables. En primer lugar, el volumen de datos. En el caso de los cables de fibra óptica, esto es casi ilimitado en comparación con los sistemas de bus de campo utilizados habitualmente en la automatización. Por regla general, se utilizan dos fibras, una para el recorrido de ida y otra para el de vuelta. Además, se pueden excluir las interferencias de otras fuentes eléctricas porque no se acopla ninguna señal en la fibra de vidrio por razones físicas. El vidrio también es muy adecuado para largos recorridos. Los sistemas de bus basados en el cobre alcanzan rápidamente sus límites cuando se superan los 50 m. Un cable de fibra óptica puede cubrir fácilmente más de 1.000 m. Lo que también es sorprendente es el radio extremadamente pequeño que se puede conseguir con nuestros cables. Todos los puntos anteriores conducen muy rápidamente a problemas de transmisión en los sistemas de bus de cobre convencionales, como el Profinet, que a su vez conducen a fallos en los cables.