Con los cables chainflex y el comparador de precios Reduce costes y mejore su tecnología
Benefíciese de la variedad de cables. Desde soluciones económicas hasta cables de gama alta.
Le damos las claves para ahorrar en su máquina
igus suministra cables con las mismas especificaciones eléctricas en calidades mecánicas diferentes para los diferentes tipos de cables. Esto permite encontrar la relación óptima entre precio y rendimiento. Estos son algunos de los cables de control con una sección transversal de 4x0,5mm²
Cable de control CF880, radio de curvatura de 12,5xd y revestimiento exterior de PVC, opción muy económica
Cable de control CF5, radio de curvatura más pequeño, de 6,8 xd, con revestimiento exterior de PVC y resistencia al aceite: más ventajas técnicas que conllevan un pequeño aumento de precio por metro
Cable de control CF98, resistente al aceite y bioaceite, con revestimiento exterior de TPE y un radio de curvatura de solo 4 xd: precio más alto debido a las mayores ventajas técnicas
Comparativa de precios y garantía para cables directamente del fabricante: selección de 1.350 cables con 36 meses de garantía
El comparador de precios chainflex le permite encontrar rápidamente el cable adecuado para sus requisitos. Todas las especificaciones eléctricas están disponibles en 7 calidades. Usted decide: un precio más económico o un cable para unos requisitos técnicos más exigentes. Seleccione la solución adecuada para su aplicación de la lista de clasificación. Elija lo que elija, igus® le ofrece una garantía de 36 meses para su cable.
▲ Mejora tecnológica
En el laboratorio de pruebas más grande del sector, con una superficie de 3.800 m² y más de 800 pruebas realizadas simultáneamente en 64 bancos de pruebas, igus realiza más de 2.000 millones de ciclos al año para garantizarle la mejor tecnología.
El calculador de vida útil online permite averiguar por cuenta propia cómo ahorrar costes en los cables en solo 4 minutos y obtener una garantía de 3 años.
Con el calculador de vida útil podrá determinar la vida útil y el precio del cable para su aplicación. En este tutorial online le explicamos cómo puede ahorrar costes de forma rápida y eficiente. Descubrirá cómo elegir de forma fiable los cables con la mejor relación precio-rendimiento desde la fase de diseño.
Ejemplo 1: Escoger PVC (más económico) en lugar de PUR
Como material de revestimiento, el PUR tiene ventajas muy importantes en algunos sectores, pero no en todos. El objetivo de igus es permitirle decidir objetivamente si un cable con un revestimiento de PVC no solo es suficiente sino también quizás la mejor solución.
Ejemplo 2: Definir correctamente el volumen de datos en el caso de los cables de Ethernet
A menudo se elige un cable Ethernet de la categoría más alta posible. Sin embargo, muchas veces esto implica un precio elevado y no siempre es necesario desde el punto de vista técnico. En igus queremos transmitir la idea de que la selección del volumen de transmisión de datos correcto puede ser una buena forma de ahorrar dinero en cables.
Ejemplo 3: Usar cables individuales en lugar de cables grandes de motor
En varios contextos, el uso de cables individuales para los motores ha contribuido a un aumento considerable de la vida útil de los cables. Además, los costes de los cables a menudo se han reducido de manera significativa. En igus queremos que este conocimiento sea mucho más accesible y mostrar algunas soluciones claras en esta línea.
El enfoque más sostenible consiste en utilizar un producto durante un período muy largo sin tener que reemplazarlo y, por lo tanto, evitar dañar el medio ambiente. En este documento técnico descubrirá por qué se trata de un aspecto importante.