Número de prueba: | 4904 |
Tipo de cable: | CF38.250.04 |
Tipo de cable: | Cable de motor |
Radio de curvatura: | 175 mm (factor 6,5 x d) |
Vida útil: | 43 millones de ciclos |
Nunca es buen momento para que falle un cable. Sin embargo, un error en los cables que mueven la grúa o el carro es inconcebible. Fiabilidad y seguridad absoluta son las palabras clave. Por lo tanto, los cables de alimentación para motores utilizados en este campo están expuestos a grandes desafíos. La gama de temperaturas habitual está comprendida entre -40 °C y +80 °C. Además, las carreras largas son habituales, lo que supone un gran esfuerzo debido al uso continuo y al polvo. Frente a todo esto, el cable de motor debe resistir.
La prueba demostró que la vida útil prevista del cable de alimentación de motor CF38.250.04 supera los 43 millones de movimientos y que, por lo tanto, tiene grandes reservas.