«Rebelión inteligente»: los smart plastics ahora también en el robot de servicio ReBeL® de igus

Total transparencia durante el funcionamiento para el mantenimiento predictivo gracias a la tecnología de sensores inteligentes en el cobot de igus

Cobot inteligente ReBeL de igus
Para la nueva generación de robots de servicio con función de cobot, igus también ha aplicado sus conocimientos de los motion plastics a la electrónica de potencia y, por primera vez, ha desarrollado un encoder con pistas de plástico conductoras. De este modo, se puede medir con precisión el número de rotaciones y ciclos, la temperatura y la corriente.

Gracias a una conexión a través de los sistemas de smart plastics, un panel de control muestra claramente todos los datos generados en directo, ya sea a través de la nube o en la red local, según los requisitos del cliente. De este modo, el cliente dispone de total transparencia para su ReBeL inteligente en funcionamiento en forma de indicadores clave como el desgaste, la duración del ciclo y las cantidades.
Solicitar una demostración
Mejora tecnológica

Mejora tecnológica

  • Aumento de la disponibilidad de la máquina y de la vida útil máxima
  • Monitorización inteligente de la aplicación mediante la lectura de los datos de los sensores y la cinemática
  • Conexión del panel de control en una red local o externa, conexión al PLC y al monitor de la planta
Reducción de costes

Reducción de costes

  • Eliminación de los tiempos de inactividad no planificados o de las averías de las máquinas
  • Menores costes de mantenimiento gracias a los avisos con antelación
  • Realización del mantenimiento basado en las condiciones de la máquina
Testado en el laboratorio de igus®

Testado en el laboratorio de igus®

Ventaja ecológica

Ventaja ecológica

  • Se pueden evitar desplazamientos no planificados de personal: al eliminar un trayecto de 100 km, se ahorran unos 3,6 kg de CO²3
  • Componentes ligeros
Las funciones de colaboración hombre-robot (HRC) son posibles gracias a los componentes electrónicos del engranaje armónico totalmente integrados.

Eliminar tiempos de inactividad, prolongar la vida útil

i.Cee en una planta de lavado de trenes i.Cee ofrece a CFL una estimación de la vida útil del sistema, teniendo en cuenta los datos de monitorización del estado, como la temperatura, la velocidad de desplazamiento y la distancia recorrida, y proporciona instrucciones de mantenimiento e inspección. Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL)

Aplicaciones de clientes en todo el mundo

Ejemplos de i.Sense EC.P en el resumen Ya sea en la producción internacional de automóviles, en la industria mundial de grúas o en las plantas regionales de aguas residuales: los sistemas i.Sense EC.P se utilizan con éxito y contribuyen a ahorrar costes de mantenimiento y evitar los tiempos de inactividad de las máquinas.

Ir al resumen de aplicaciones

La adquisición inteligente de datos de las máquinas es la base de los conceptos de mantenimiento predictivo

Dado que el i.Sense Wonderbox forma parte del sistema de monitorización del estado de los smart plastics i.Sense, todos sus datos pueden evaluarse también en el módulo del armario eléctrico i.Cee. Estos datos pueden utilizarse para controlar digitalmente la gestión de alarmas y escaladas del sistema. 

El módulo i.Cee puede integrarse en los conceptos de mantenimiento predictivo de varias maneras, desde la gestión del servicio preventivo, que programa el mantenimiento periódico en función del uso, hasta la gestión de averías independientemente de la ubicación, que informa inmediatamente de cualquier cambio imprevisto a través de varios canales móviles. Toda la información se almacena en un moderno panel de control, online u offline en la red local, en función de las necesidades del cliente.


Whitepaper sobre la optimización de la eficacia global de los equipos (OEE)

¿Cuál es la diferencia entre monitorización de condiciones y mantenimiento predictivo?


Contenido del whitepaper: 

  • Qué significa la monitorización de condiciones de igus® (i.Sense)
  • Qué significa el mantenimiento predictivo de igus® (i.Cee)
  • Qué tecnología hay detrás de ambos sistemas
  • Qué ofrecen ambos sistemas al suministro de energía industrial

Programe ReBeL y pruebe la aplicación por adelantado de forma gratuita

El nuevo robot ReBeL no requiere un armario eléctrico y es compatible con el sistema igus Robot Control. A partir de ahora, puede programar y probar su aplicación individual de robótica de servicio antes de la compra. Este software intuitivo es ideal para los principiantes en programación.
Articulación ReBeL
Solo tiene que descargar el software gratuito igus Robot Control. Con los proyectos preprogramados para diversas cinemáticas, como el ReBeL, ¡puede empezar ahora mismo!

Infórmese...

Catálogo de novedades: Novedades 2022 de smart plastics Vuelva a leer todo sobre las novedades 2022 sobre smart plastics en un formato PDF compacto.
Catálogo de novedades en PDF

... Pruébelo...

Datos 3D inteligentes Datos 3D gratuitos, instrucciones de uso y mucho más en nuestra área de servicio de smart plastics
Datos 3D

...Hágalo realidad

Compre las novedades de smart plastics en la tienda online de igus Solicite los smart plastics listos para instalar directamente en la tienda online de igus
Tienda online