Las mesas lineales con husillo drylin están diseñadas para tareas de posicionamiento de todo tipo. El movimiento lineal se logra mediante husillos trapezoidales de diferentes tamaños o husillos helicoidales impulsados manual o eléctricamente. La velocidad máxima de desplazamiento es de 1,6 m/min, dependiendo del husillo y la carga. Todos los sistemas de accionamiento lineal tienen una longitud de carrera seleccionable. El recorrido máximo es de 1.500 mm con un husillo montado sobre cojinetes de fricción, y de 1.000 mm con un husillo montado sobre rodamientos de bolas.
Shadi Lara, Product Manager drylin®
slara@igus.net☎ +34 936 473 950