Muy planas, ligeras y 100 % libres de lubricación
El perfil plano, la disposición lateral del husillo y un diseño atractivo son sólo algunas de las características por las que el módulo lineal drylin SLT ha sido galardonado con el premio iF Award 2014. El módulo lineal plano de husillo destaca técnicamente gracias a la implementación de husillos trapezoidales o helicoidales soportados por rodamientos de bolas. El sistema de accionamiento puede operarse tanto de forma manual como mediante un motor. La serie SLT tiene como base la guía en miniatura drylin T, disponible en los tamaños de montaje 12 y 15.
Ventajas:- Sistema basado en la guía lineal en miniatura drylin T libre de lubricación
- Husillos trapezoidales o helicoidales
- Versión compacta y plana
- Carros con ajuste individual de la holgura
- Varias opciones de husillos