Módulos lineales de husillo mini drylin® SLN
Mesas lineales en miniatura para espacios muy pequeños
Los módulos lineales drylin SLN son la solución para espacios reducidos. Estos compactos módulos, con dimensiones de 28x22 mm, ofrecen la posibilidad de configurarse con un recorrido de hasta 250 mm. Gracias a sus elementos deslizantes de plástico sin necesidad de lubricación, su movimiento es muy silencioso y son muy ligeros. Estos módulos se basan en el módulo micrométrico de tamaño 27. El módulo lineal está disponible con rodamientos de bolas ubicados en los soportes del eje. El ajuste puede realizarse manualmente a través de un volante o de manera eléctrica mediante motores paso a paso drylin E y motores de corriente continua.