Motores paso a paso de husillo drylin® E

Sistemas independientes con o sin encoder

La gama de motores con husillo drylin E es la solución óptima para los sistemas que necesitan un motor paso a paso con un husillo integrado. Estos motores paso a paso son compactos y están disponibles con o sin encoder. 
El husillo se encuentra centrado con precisión. Combinado con la tecnología de husillo helicoidal dryspin, el sistema presenta una larga vida útil.
Motor con husillo NEMA 11

Tamaño de instalación NEMA 11

  • Brida: 28 mm
  • Par de mantenimiento: 0,1 Nm
  • Carga del eje axial: 50 N
Descúbralos en la tienda online
Motor con husillo NEMA 17

Tamaño de instalación NEMA 17

  • Brida: 42 mm
  • Par de mantenimiento: 0,5 Nm
  • Carga del eje axial: 100 N
Descúbralos en la tienda online
Motor con husillo NEMA 17

Tamaño de instalación NEMA 23

  • Brida: 56 mm
  • Par de mantenimiento: 2,0 Nm
  • Carga del eje axial: 500 N
Descúbralos en la tienda online

Whitepaper sobre los motores de husillo

Nuevo whitepaper sobre los motores de husillo

Este whitepaper gratuito contiene una recopilación de la información más importante sobre los módulos lineales de husillo. El documento abarca, entre otros, los siguientes temas:
  • ¿Qué es un módulo lineal de husillo?
  • ¿Qué requisitos debe cumplir el motor?
  • Directrices para el diseño de motores de husillo
  • Precisión del posicionamiento 
  • Tipos de husillos y características
  • Diferencias con otros actuadores lineales
Descargar ahora

¿Por qué escoger los motores drylin® E?

Motores eléctricos listos para enviar en 24 horas


Su pedido preparado en 24 horas
Grandes existencias de motores eléctricos


Gran stock disponible
Los motores drylin® E tienen una larga vida útil


Larga vida útil del producto
Disponibilidad de productos a largo plazo


La gama de productos está disponible a largo plazo
Sin cantidad mínima de pedido para motores eléctricos


Sin pedido mínimo
100% testados


100% testado

Husillo de rosca trapezoidal para motores con husillo

 

  • Material: Acero inoxidable
  • Dirección de la rosca: Rosca a la derecha
  • Tipo de rosca: Rosca trapezoidal

 

husillos para motor paso a paso

Buscador de productos drylin® E

Para motores eléctricos

Configurador de motores

Encuentre el motor adecuado en pocos pasos

El sistema experto le ayudará a encontrar el motor adecuado para su aplicación con solo unos clics. Solo tiene que introducir los criterios deseados.
Más información

Para actuadores lineales eléctricos

Configurador de módulos lineales

Encuentre el actuador lineal adecuado en pocos pasos

Diseñe el motor eléctrico adecuado de manera rápida y fácil con nuestro sistema lineal en unos pocos pasos.
Más información

Para motores de husillo

Configurador de módulos lineales manuales/motorizados

Encuentre el motor de husillo adecuado en pocos pasos

La solución adecuada en unos pocos clics: introduzca sus requisitos y obtendrá las configuraciones adecuadas.

Más información

Sistema de control de motores drylin® E

Los recorridos, posiciones, velocidades y tiempos de funcionamiento pueden definirse fácilmente con el motor paso a paso D1 mediante un sistema de control basado en web. El controlador dryve D3 para motores CC permite controlar un carro lineal con gran rapidez.
  • Puesta en marcha rápida
  • Interfaz de usuario fácil e intuitiva
  • Compatible con muchos sistemas de control industriales
  • Para todos los módulos lineales drylin®
Más información
Programas de muestra de igus

Programas de muestra para drylin® E

Ahorre tiempo y dinero con los modelos de programas gratuitos (códigos de muestra) de igus®
  • Programas descargables con programa maestro/de control y configuración de dryve
  • Compatibilidad con sistemas de fabricantes industriales (Siemens, Beckhoff, Wago, etc.,)
  • Compatibilidad con ordenadores de placa única
    (Arduino, Raspberry Pi, Beaglebone)
Ver programas de muestra

Accesorios drylin® E

Reductor drylin® E

Reductores para motores drylin® E

La gama de reductores drylin E convencen gracias a una holgura radial baja, un funcionamiento silencioso, un par de torsión elevado y una eficacia del 96%.
  • Reductores planetarios para motores paso a paso igus® NEMA 23 y 34
  • Par motor incrementado
  • Mayor par de mantenimiento
  • Disponibles en 2 tamaños de instalación
  • Disponibles con 3 y 5 etapas de reducción
Comprar reductores para motor eléctrico

Acoplamientos drylin® E

El acoplamiento conecta el eje de accionamiento al motor y, mediante un elemento central de polímero, transfiere el par de este último. Además, este elemento central sirve para compensar el juego radial y axial del sistema.

  • Con carcasa cuadrada o redonda
  • Un total de 20 versiones disponibles desde almacén
  • Amortiguación de las vibraciones
  • Enclipables
  • Temperatura de funcionamiento: de -30 °C a +100 °C
  • Dureza superficial: 98 Shore A
Compra acoplamientos para motor
Reductor drylin® E