Cadenas portacables y cables para una larga vida útil de las grúas portuarias

Cargas pesadas, largos tiempos de funcionamiento, gran variedad de condiciones climáticas... Las grúas utilizadas en los puertos deben ser extremadamente eficaces. Es por ese motivo que a menudo utilizan nuestras cadenas portacables y nuestros cables flexibles, que han demostrado su eficacia durante años en más de 10.000 puertos gracias a sus materiales libres de mantenimiento, resistentes a la corrosión y duraderos. Estas grúas son, por ejemplo, grúas de carga de contenedores (STS), grúas de manipulación a granel, grúas RTG y RMG, grúas apiladoras estándar y automáticas, spreaders y apiladores de alcance. Cuando el tiempo es esencial y la seguridad debe estar garantizada, las cadenas portacables son una alternativa fiable, de bajo mantenimiento y poco ruidosa a los carriles electrificados, los sistemas festoon y los enrolladores motorizados.

Grúas pórtico para carga de contenedores (STS)

Grúa STS Soluciones de cadena portacables y cables para grúas para contenedores STS
¡Descúbrala ahora!

Grúas apiladoras sobre raíles (RMG)

Grúa RMG Cadenas portacables de eficacia probada para grúas apiladoras sobre raíles (RMG)
¡Descúbrala ahora!

Grúas pórtico sobre neumáticos (RTG)

Grúa RTG Suministro de energía y transmisión de datos seguros para grúas pórtico sobre neumáticos (RTG)
¡Descúbrala ahora!

Grúas apiladoras automáticas (ASC)

Grúa apiladora automática Sistemas fiables de guiado de cables en grúas apiladoras automáticas (ASC)
¡Descúbrala ahora!

Apiladores de alcance

Apiladores de alcance Sistemas de cadenas portacables de bajo mantenimiento para brazos telescópicos de apiladores de alcance
¡Descúbrala ahora!

Carretillas pórtico

Carretillas pórtico Sistemas de suministro de energía de bajo nivel de ruido y poco mantenimiento para el recorrido del spreader de una carretilla pórtico
¡Descúbrala ahora!

Apiladores de contenedores vacíos

Apiladores de contenedores vacíos Cadenas portacables robustas y ligeras para apiladores de contenedores vacíos
¡Descúbrala ahora!

Spreader

Spreader Cadenas portacables compactas y de bajo mantenimiento para spreaders
¡Descúbrala ahora!

Comparación de sistemas

Sistemas de cadena portacables en vez de sistemas festoon, enrolladores de cable motorizados y carriles electrificados

Sistemas de cadena portacables en vez de sistemas <cf italic="on" extstyle="no">festoon</cf> Sistemas de cadenas portacables en vez de sistemas festoon
Protección y guiado seguros de los cables en las cadenas portacables en caso de viento y fluctuaciones de temperatura. Reducen el tiempo de inactividad.
Sistemas de cadena portacables en vez de enrolladores de cable motorizados Cadenas portacables en vez de enrolladores de cable motorizados
Sin anillo colector para recorridos largos. Guiado seguro de energía, datos, fluidos y aire en un mismo sistema. Recorridos largos de hasta 1.000 m
Sistemas de cadena portacables en vez de barras colectoras Cadenas portacables en vez de carriles electrificados
Guiado fiable de datos, energía, líquidos y aire en un mismo sistema de cadena portacables. Para espacios pequeños y estrechos y movimientos rápidos en los pasillos. 

Aplicaciones en grúas portuarias

Grúa STS

Guiado fiable de la energía

Al ser la única grúa del puerto, su alimentación debía ser extremadamente fiable. También se requerían bajos niveles de ruido debido a la proximidad directa del puerto a una zona residencial.
Grúa STS

Del sistema festoon a la cadena portacables

Toda la viga de esta grúa de descarga de contenedores puede moverse verticalmente. El anterior sistema de guiado de energía con cables suspendidos era problemático con vientos fuertes y requería mucho mantenimiento. Las cadenas portacables guían ahora los cables de forma segura.
smart plastics

... y otros casos de éxito

Descubra cómo se utilizan nuestras cadenas portacables y cables chainflex en grúas para diferentes requisitos en esta selección de ejemplos de aplicaciones clasificados por tipo de grúa.

Documento técnico gratuito


Probados para aplicaciones del mundo real en el laboratorio más grande del sector

Laboratorio de pruebas de cables chainflex y cadenas portacables. Eche un vistazo a nuestro laboratorio de pruebas para cables chainflex y cadenas portacables, donde se realizan 10.000 millones de ciclos de prueba al año.
Pruebas de larga distancia en exteriores. Nuestro banco de pruebas de 200 m permite probar las cadenas portacables a una distancia de hasta 400 m.

Catálogo: soluciones para instalaciones portuarias