Además ofrecen estas otras ventajas:
15 retos - 15 cojinetes, descargue nuestra guía de inspiración con casos de éxito
Contacte con el experto Jon Mentxaka para recibir asesoramiento y recomendaciones.
¡Solicite una muestra gratuita y pruébenos!
Alta resistencia al desgaste
Larga vida útil
No necesitan lubricación
Desde 1 pieza hasta grandes producciones
Diseños por moldeo por inyección, impresos en 3D o mecanizados
Hasta 4 veces más resistentes
Conformidad con la FDA
Bajo coeficiente de fricción
Alta resistencia al desgaste
Se corta fácilmente a medida
100 % libres de mantenimiento y lubricación
Alta resistencia al desgaste
Ligeras y funcionamiento silencioso
Compatible con el contacto con alimentos según la FDA y la UE 10/2011
Elimina la necesidad de lubricación adicional con lubricantes sólidos incorporados
Resistente al desgaste y deslizante