Contacte con nuestro técnico y le ayudaremos a seleccionar el producto adecuado
15 retos - 15 cojinetes, descargue nuestra guía de inspiración con casos de éxito
Para esta aplicación, los muelles se recubrieron con iglidur antes de guiar las persianas de lamas para las ventanas. El fabricante se encontró con el problema de que los lubricantes no cumplían la esperanza de vida de las persianas, lo que le llevó a probar los muelles recubiertos de iglidur IC-02. Aunque los muelles tocaron la carcasa de aluminio en la prueba, su vida útil superaba la de la carcasa. Además, los muelles no generaron ningún ruido durante la prueba y, gracias al recubrimiento, ya no se requiere lubricación.
Nuestro cliente, fabricante de sillas de oficina, utilizaba material POM para los reposabrazos. La fricción de este material era demasiado alta, por lo que optó por una solución igus en su lugar. Las guías lineales de aluminio combinadas con elementos de deslizamiento de iglidur J tienen una fricción considerablemente reducida. El cliente solía recubrir los carriles de aluminio con un revestimiento transparente de PTFE, una solución costosa y lenta. Entonces probó nuestro polvo de recubrimiento IC-02, que reducía aún más la fricción y también era más económico. El uso de la nueva solución ha mejorado el proceso de fabricación, ya que los componentes se recubren directamente con polvo IC-02 y ya no es necesario el barnizado posterior. El mismo cliente recubre la parte interior con polvo IC-02 y luego barniza la parte exterior para mejorar el aspecto.