Solución
La empresa LAD GmbH dispone del
módulo lineal modular SHT de la gama drylin, que ofrece una amplia selección de tornillos, materiales y elementos deslizantes. Estos elementos se pueden configurar según se requiera en el configurador drylin SHT. Los módulos SHT proporcionan un movimiento y un ajuste de alta precisión, a la vez que no necesitan lubricación ni mantenimiento.
Ajuste del soporte de la bandejaLos cojinetes de fricción convencionales se utilizan en las operaciones iniciales de la máquina de envasado. Los
cojinetes drylin R de iglidur J se utilizan para ajustar el soporte de la bandeja y proporcionan un guiado sin lubricación en el eje de acero inoxidable.
Separación de bandejasEl ajuste al tamaño correcto del separador está garantizado por un
módulo lineal drylin SHT de aluminio anodizado duro con un husillo izquierda-derecha
(imagen 2). Un volante manual permite un fácil ajuste. Los carros de los módulos lineales se desplazan sobre
elementos deslizantes de polímero optimizado iglidur J que no contienen lubricación y son muy resistentes al desgaste.
Ajuste de formato para las almohadillas absorbentesEn igus también ofrecemos soluciones económicas para operaciones de baja carga, como el ajuste de la anchura de las almohadillas absorbentes. Se utiliza un sistema lineal que resulta atractivo en términos de precio y vida útil: el
módulo lineal drylin SHT como variante de polímero de bajo coste
(imagen 3).
Apilado y expulsión de bandejas de plásticoPara el apilamiento vertical y la retirada automática de las bandejas apiladas se necesitaba una solución especial. Se utilizan dos
módulos lineales SHT de aluminio conectados por una correa dentada. El accionamiento del empujador que expulsa las pilas de bandejas se realiza mediante
motores paso a paso drylin NEMA (imagen 4), mientras que el sistema dryve D1 ofrece un control sencillo y económico
(imagen 5). Este sistema de control es apto para todos los motores paso a paso, DC y EC/BLDC y permite un funcionamiento sin software y sin conexión a Internet a través del navegador de un PC, un smartphone o una tableta.