Solución
Para los numerosos cambios de formato
(véase la imagen 3), Baur utiliza
módulos lineales drylin SLW sin lubricación
(imagen 4), los cuales combinan un doble eje de aluminio resistente a la deformación con un husillo trapezoidal. El carro se desplaza sobre los
elementos deslizantes drylin con lubricación incorporada, una solución muy utilizada en el procesado y envasado de alimentos debido a su ausencia de lubricación externa, que evita cualquier tipo de contaminación del producto. Baur utiliza
módulos lineales drylin SLW 1040 de distintas longitudes con volante manual, indicador de posición y dispositivo de bloqueo
(imagen 4) que a los operarios ajustar rápidamente la máquina a otro tamaño o formato de envase.
Estos sistemas completos presentan una estructura modular y pueden utilizarse solos o como módulos conectados a otros. El accionamiento síncrono de las unidades de plegado y posicionamiento de ambos lados de la caja también contribuye a su diseño compacto y esbelto. Esto se consigue mediante un
eje de transmisión flexible, una solución mucho más sencilla que un acoplamiento electrónico Todos los movimientos de alimentación están sincronizados con la velocidad de la cinta transportadora.
El primer funcionamiento práctico de la máquina satisfizo tanto a los responsables como a los operarios: la máquina cumplía todos los requisitos.
Los nuevos envases sostenibles no se limitan necesariamente al envasado de productos frescos. La máquina también puede utilizarse para envasar herramientas, bombillas, etc. como alternativa ecológica y sin plástico al envasado en blíster.