Longitudes disponibles: 300, 500 y 1000 mm (los valores hacen referencia al área flexible).
Material del eje flexible: Acero pulido, protector de plástico: pieza de conexión Rilsan: acero inoxidable 1.4305
Compatibilidad con todos los diámetros de mecha (10, 12 y 14 mm).
Instalación versátil.
Diseño compacto.
Número de pedido | d1 | d2 | d3 | d4 | l2 | sg | E1 | E2 | E3 | L | Longitud total | n máx | T máx. | Radio mínimo de curvatura | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [mm] | ||||||
FS-06-300-Z12X120-AA | 14H7 | 12h7 | 21 | 6 | 120 | M4 | 8,5 | 36,5 | 14,5 | 300 | 457 | 100 | 3 | 96,13 EUR | |||
FS-06-500-Z12X120-AA | 14H7 | 12h7 | 21 | 120 | M4 | 8,5 | 36,5 | 14,5 | 500 | 657 | 100 | 3 | 110,38 EUR | ||||
FS-08-500-Z12X120-AA | 14H7 | 12h7 | 21 | 8 | 120 | M4 | 8,5 | 36,5 | 14,5 | 500 | 657 | 100 | 4,5 | 125,01 EUR | |||
FS-08-1000-Z12X120-AA | 14H7 | 12h7 | 21 | 120 | M4 | 8,5 | 36,5 | 14,5 | 1000 | 1157 | 100 | 4,5 | 141,47 EUR |
Nº de art. | Versiones disponibles | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
STY-WT-213 | Aluminio, anodizado claro | SLW-/SLWE-1040 | ||||
STY-WT-214 | Aluminio, anodizado claro | SLW-/SLWE-1040 | ||||
STY-WT-215 |