Productos para salas blancas hasta ISO clase 1

Ya sea en un robot o en una aplicación de pick and place en la producción de semiconductores y la microelectrónica:
igus ofrece componentes para todas las salas blancas que mejoran la tecnología y reducen los costes

Las salas blancas son muy exigentes en cuanto a la resistencia a la abrasión de los componentes móviles. La contaminación en estos espacios provoca daños directos a los productos y procesos. Además, implica gran cantidad de costes. Desarrollamos y probamos nuestros productos fabricados a partir de plásticos de alto rendimiento en nuestro propio laboratorio de pruebas para salas blancas con el máximo cuidado. Para garantizar que nuestros productos son adecuados para su uso en salas blancas, se someten a otras pruebas del Instituto Fraunhofer IPA. Esto permite a igus® ofrecer una amplia gama de productos con la mejor clasificación posible (ISO clase 1).

Ventajas de nuestros productos para salas blancas:

  • Ahorro de espacio y peso
  • Bajo nivel de ruido y vibraciones
  • Entrega rápida y montaje fácil
  • Cadenas portacables de fácil apertura para una rápida sustitución de los cables
  • Larga vida probada con garantía: 50 millones de ciclos
  • Cadenas, cables y conectores disponibles por separado desde 1 unidad o como un sistema completo desde un solo proveedor

Diego Jiménez

¿Tiene una consulta? Estaré encantado de ayudarle

Solicite su muestra

Le enviaremos una muestra del producto que quiera probar

Suministro energético para salas blancas

Descargue el whitepaper gratuito

Novedades 2022

Suministro de energía en sala blanca sin desgaste apreciable
 

Cadena portacables ultraplana con estructura trenzada para salas blancas

La nueva e-skin® flat con cadena de soporte permite recorridos autosoportados

¿Quiere ver todas las novedades 2022? Haga clic aquí para ver un resumen.

Novedades 2022

Caja de muestras XXL de los motion plastics®

Probar los componentes ahora es más fácil: con el expositor de igus, siempre tendrá a mano los últimos productos de motion plastics® para su sector. 
 
Le llevamos el expositor, lo montamos si lo desea y llenamos los compartimentos con los productos de su elección. Si lo prefiere, también puede montarlo usted mismo. Puede instalarse de forma permanente o por un período de tiempo limitado.

Solicítelo de forma gratuita


Productos adecuados para salas blancas

Cadenas portacables

Las cadenas portacables utilizadas en las salas blancas deben ser muy resistentes a la abrasión, ya que las partículas liberadas en el aire pueden contaminar la sala blanca si superan los estrictos límites especificados.

Cadenas portacables para aplicaciones en salas blancas

Cables y mangueras

Tubos neumáticos y diversos cables certificados según IPA ISO clase 1 y 2, también listos para su uso y compatibles con Bosch Rexroth, Festo, Parker, Siemens y muchos otros fabricantes.

Cables flexibles para salas blancas

Sistemas lineales

Nuestra gama de sistemas lineales funciona sin lubricación e incluye cuatro modelos certificados para salas blancas de clase ISO 6 a 3.

drylin para aplicaciones en salas blancas

Platos giratorios

Los elementos deslizantes del PRT-04-100, fabricados en iglidur J, minimizan las emisiones de partículas, por lo que pueden utilizarse en aplicaciones de salas blancas.

Más información sobre el plato giratorio PRT-04

 

    Limpieza sencilla y segura:
    estudio sobre drygear® Apiro con diseño higiénico

    Apiro con diseño higiénico

    • Limpieza sencilla y segura de los sistemas de transmisión económicos fabricados con plástico iglidur gracias a su diseño abierto
    • Diseño modular para ajustes manuales y motorizados
    • Ajustes
    • Posibilidad de realizar modificaciones rápidas
    • Instalación sin necesidad de herramientas especiales
    • Gran compatibilidad de productos
       

    Novedad mundial...

    ... mantenimiento predictivo en salas blancas con i.Cee EC.S

    En este punto destacado de la sala blanca, la tecnología de sensores ultrasónicos inteligentes se utiliza para monitorizar continuamente el pandeo actual del sistema e-skin® flat con cadena de soporte. La e-skin® flat con cadena portacables de soporte SKF.S está dotada de un radio de curvatura definido y, por lo tanto, permite longitudes autosoportadas en salas blancas. En cuanto se detecta un estado crítico del sistema de suministro de energía, se emiten recomendaciones de mantenimiento predictivo.


    Soluciones por clase de sala blanca

    ISO 14644-1FED STD 209EGMP (no operativo)Partículas máx. (0,5 micras) m³Partículas máx. (0,5 micras) f³Soluciones igus que cumplen la normativa
    1N/A N/A Cadenas portacables, cables, tubos corrugados, tubos neumáticos
    2N/A N/A ver arriba
    31 35 ver arriba + guías lineales
    410 352 ver arriba
    5100A & B3.520100ver arriba
    61.000 35.200997ver arriba
    710.000C352.0009.967ver arriba
    8100.000D3.520.00099.675ver arriba
    9N/A 35.200.000996.747ver arriba
     

    Los datos de GMP y FED STD 209E únicamente sirven como una comparación aproximada y no tienen en cuenta otros factores como la contaminación bacteriana. Contáctenos para encontrar la configuración adecuada para su proyecto.


    Pruebas en sala blancas según la norma ISO 14644-14 para el desarrollo rápido de productos para los clientes


    Con el fin de desarrollar más rápidamente nuevos plásticos para movimiento aptos para salas blancas, igus encargó al Instituto Fraunhofer IPA el desarrollo, la construcción y la certificación de un laboratorio a medida con un sistema de sala blanca de clase ISO 1. Este laboratorio se construyó en Colonia, Alemania.
    Allí, podemos realizar pruebas preliminares con los clientes y probar nuevos productos muy rápidamente, en condiciones reales.
     

    Más información sobre el nuevo laboratorio para salas blancas

    Ejemplos de aplicaciones para salas blancas


    Preguntas y respuestas sobre las soluciones igus para salas blancas

    ¿Cumplen los productos para salas blancas con las crecientes exigencias?
    Dado que los requisitos de calidad de la tecnología de salas blancas, así como la de los clientes y la normatividad para pruebas crecen constantemente, igus® trabaja de forma continua en la mejora de sus productos. Para ello, lleva a cabo pruebas de idoneidad para salas blancas en su propio laboratorio de pruebas desde 1997.  Además, los productos también se prueban externamente por el Instituto Fraunhofer.

    ¿Los cojinetes de igus son adecuados para las salas blancas?La idoneidad de nuestros cojinetes de fricción iglidur para salas blancas se determina en función de las partículas de desgaste que se liberan en la aplicación. El tamaño y la cantidad de estas partículas dependen de lo siguiente:

    • La combinación del eje y el material del cojinete de fricción
    • Otros parámetros como la carga, la velocidad, etc.
    Por lo tanto, no hay materiales para salas blancas claramente definidos para nuestros cojinetes, sino que dependen de su uso. Nuestros expertos estarán encantados de ayudarle a elegir el material adecuado (formulario de contacto).

    Aplicación de soluciones igus en salas blancas Ejemplo: cadena portacables igus en uso

    Más información

    Folleto de productos para salas blancas

    Clases de salas blancas de nuestros productos e información sobre la directiva RoHs y la compatibilidad con ESD.

    Descargar ahora

    Información sobre ESD

    Más información sobre el material igumid para aplicaciones ESD.

    Conductividad permanente y sin mantenimiento con igumid ESD