Cadena portacable bajo prueba en sala blanca
Las exigencias de sala blanca, en términos de resistencia a la abrasión de los componentes en movimiento, son particularmente altas. Los Sistemas de Cadenas portacables de las gamas E6 y E14 han sido probados por el Fraunhofer Institut für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA) en el departamento de sala blanca y microproducción.
El resultado:
conforme a las directivas VDI 2083, página 8 (capacidad de sala blanca para los equipos), las Cadenas portacables de la gama E6 sometidas a las pruebas pueden ser utilizadas con velocidades de carrera v = 1 m/s y v = 2 m/s en sala blanca de la clase 3 según ISO (conforme a las directivas DINE EN ISO 146441-1). Las Cadenas portacables de la gama E14 son apropiadas para velocidades de carrera de 1 m/s, incluso en sala blanca de la clase 2 según ISO. Particularmente interesante en los excelentes resultados, es el hecho que las cuatro versiones de Cadenas sometidas a los tests son versiones estándar de igus® y no productos hechos de materiales especiales.
Los resultados de estos tests permiten proveer los mejores productos posibles según los requisitos particulares del cliente con homologaciones aprobadas internacionalmente.