El almacenamiento ininterrumpido en la logística es esencial para garantizar la alta velocidad de las cadenas de suministro. Los clientes no quieren esperar innecesariamente por sus productos, y para los fabricantes, una entrega a tiempo es una ventaja competitiva decisiva. La mayoría de procesos se automatizan, especialmente para las grandes operaciones de intralogística. Además de los vehículos industriales, las mesas elevadoras y los paletizadores, los vehículos de guiado automático (AGV) y los sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación mueven de forma autónoma las unidades de carga y los paquetes. Los motion plastics admiten un funcionamiento 24/7 porque funcionan sin lubricación y, por tanto, no necesitan mantenimiento. Además, las cadenas portacables, los cables, los cojinetes y los módulos lineales de igus contribuyen a reducir el peso y el espacio de instalación necesario, un aspecto importante, especialmente para los almacenes de gran altura.
Sistemas de suministro de energía duraderos y que ahorran espacio para transelevadores, sistemas shuttle y carros de transferencia
Cojinetes lineales y de fricción sin lubricación ni mantenimiento para carretillas elevadoras, sistemas de transporte automatizados, etc.
Cojinetes de polímero de alta resistencia para articulaciones cilíndricas y de tijera en plataformas elevadoras
Componentes sin mantenimiento para sistemas de suspensión, transportadores de rodillos, mesas de bolas transportadoras y otros sistemas similares
Este año, igus lanza 168 novedades. En el siguiente vídeo, Christian Strauch, responsable del sector, presenta las principales novedades en materia de manipulación de materiales en solo 5 minutos. Esto incluye la monitorización del estado de los cables de bus:
Instalación rápida de recorridos horizontales
Cables híbridos para motores SEW MOVILINK DDI
Fácil suministro de energía vertical con el mínimo esfuerzo
¿Quiere descubrir otras innovaciones? Aquí encontrará todas las novedades.
Probar componentes es fácil: con el expositor de igus, siempre tendrá a mano los motion plastics más recientes adecuados para su sector industrial.
Le llevamos el expositor, lo montamos a petición suya y llenamos los compartimentos con los productos de su elección. Si lo desea, también puede montarlo usted mismo. Como un expositor permanente o por un período de tiempo limitado.