Cables
En almacenes ultracongelados donde la temperatura llega a -40°C, el revestimiento de un cable puede volverse rígido y cuartearse a la flexión. Para evitar este fallo mecánico utilizamos cable con revestimiento en TPE resistente a bajas temperaturas.
En la industria alimentaria es habitual la limpieza de maquinaria con agentes químicos que pueden dañar los cables. En igus recomendamos seleccionar el revestimiento exterior del cable en función del agente con el que entrará en contacto. Eche un vistazo a nuestra tabla de resistencia a químicos para seleccionar el revestimiento adecuado.
Desde igus recomendamos utilizar cables de fibra óptica en lugar de transmisión de datos mediante cables de cobre (bus, datos). Con los cables de fibra óptica evitamos interferencias y pérdida de datos que ocurre cuando el desplazamiento longitudinal del cable en intralogística es largo. Ver: longitud máxima de cables de bus.
Cadenas portacables
Las dos soluciones más extendidas son los sistemas basados en cadena portacables, y los basados en carril electrificado. Ambos sistemas tienen ventajas e inconvenientes.
El carril electrificado puede resultar más económico y es la mejor opción en instalaciones de largo recorrido con tramos curvos. Sin embargo, requiere de un mantenimiento periódico, solo permite la transmisión de potencia (no de datos ni neumática) y representa serios riesgos para la seguridad de los trabajadores en presencia de un alto grado de humedad, suciedad y entornos ATEX, al tener contactos abiertos susceptibles de provocar corto circuitos.
En comparación, las cadenas portacables funcionan solo en aplicaciones lineales, aunque sin límite de recorrido ni dinámicas gracias a la familia P4, Son más fiables en lo que respecta a seguridad, no requieren de mantenimiento regular y existen alternativas que pueden equipararse en precio al carril electrificado con el modelo Autoglide5, donde no se requiere de un carril de guiado (lo que hace la solución más compacta en ancho) y por tanto se reduce en un 88% el tiempo de instalación en comparación con cadenas que son guiadas con carriles.
El sistema guidelok slimline P GLSL.P es una solución fiable y sin mantenimiento pensada para el guiado de energía del eje Y en almacenes automatizados. Se trata de un carril de guiado compacto fabricado en plástico en lugar de acero (reduciendo costes en un 80% y el peso adicional en el equipo) muy utilizado en la industria intralogística que guía la cadena y mantiene siempre ambos ramales de la cadena portacables paralelos en la vertical eliminando posibles oscilaciones laterales que podrían provocar que la cadena se enganchara accidentalmente en algún punto.
Su instalación es inmediata ya que sus guías de fibra se unen por medio de un sistema de clips en lugar de utilizar tornillería y minimiza el ruido incluso en dinámicas que pueden alcanzar los 7 m/s y 10 m/s^2 y recorridos verticales de hasta 100 m.
Se recomienda ante todo en aplicaciones con velocidades > 2m/s y recorridos verticales >12 m, aunque siempre habrá que prestar especial atención a la aceleración y desaceleración en cada caso.
Nuestro experto en sistemas portacables le ayudará a mejorar sus almacenes automatizados
Descargue nuestra guía completa con la comparativa de carril electrificado vs cadenas portacables en shuttles y sistemas de intralogística.
Solicite una muestra gratuita de nuestros sistemas autoglide 5 para carreras largas sin necesidad de carril.