Referencia sistema guidelok P | Serie de la cadena portacables | Anchura interior | Radio de curvatura | |
---|---|---|---|---|
Bi [mm] | R [mm] | |||
GLSL.P. 2700.10.150.LLLL/FFFF | 2700 | 100 | 150 | Solicitar |
Referencia de guidelok P. S | Serie de la cadena portacables | Anchura interior | Radio de curvatura | |
---|---|---|---|---|
Bi [mm] | R [mm] | |||
GLSL.P. S. 2700.10.150.LLLL/FFFF | 2700 | 100 | 150 | Solicitar |
Hasta 7 m/s y 10 m/s2
Ahorro de hasta un 80% en carriles
Para aplicaciones autosoportadas de hasta 50 m.
Sin balanceos de la cadena portacables y con alta fiabilidad, gracias al mecanismo de cierre y a los carriles de guiado.
Montaje rápido y fácil.
Ruido minimizado.
Fácil acceso para las tareas de mantenimiento
Suministro de energía, datos y fluidos desde un solo sistema
Aplicaciones típicas: equipo de almacenamiento y recuperación, elevadores, ascensores, elevadores de los constructores y grúas, montacargas, almacenes automatizados de carga mínima