Introduzca la referencia de fabricante de sus cables de accionamiento y encuentre la referencia Readycable igus compatible.
Desde la elección del cable y conectores hasta los ensayos mecánicos y eléctricos. Le damos las claves para realizar conexiones industriales rápidas y sin fallos.
Le ayudamos en proyectos de ingeniería con sistemas portacables y asesoramos en la búsqueda de conexiones industriales más rápidas y eficaces.
Un módulo de conexión en vez de muchos conectores por separado
Gracias al diseño modular simple, se pueden agrupar varias carcasas de conectores diferentes para la configuración de un único punto de conexión/desconexión individual. Cada carcasa puede albergar hasta 4 inserts diferentes.1 Montaje flexible
Terminal para la instalación en la pared o en el suelo, así como interfaz de unión
2 Identificación rápida
Etiquetado de identificación individual con grabado + color: 60 caracteres por carcasa
3 Ligero y robusto
Polímero de alto rendimiento reforzado con fibras: hasta un 50% más ligero que los conectores rectangulares convencionales
4 Inserts probados y comprobados
Hasta cuatro inserts HARTING Han Modular por módulo, p. ej., para neumática, potencia, bus o señales: 100 inserts entre los que elegir
5 Polarizado sin codificación adicional
Configuraciones de carcasa individuales combinando varios conectores confeccionados: conexión en segundos
6 Alivio de tensión más seguro
fuerte y fácil de manipular debido a la mordaza de sujeción de una sola pieza de fijación por tornillo.
7 Cierre seguro
Varios elementos de sellado que se adaptan a diferentes diámetros de cable: 3 o 4 salidas