Puede que las mesas elevadoras no sean las más imponentes, pero son sistemas indispensables en intralogística. Se utilizan cuando hay que llevar cargas a una cierta altura. Con capacidades de carga elevadas, de varias toneladas en algunos casos, y frecuencias de carrera elevadas en el funcionamiento de varios turnos, los puntos de apoyo están expuestos a cargas elevadas. Para que funcionen de forma fiable, los cojinetes metálicos que se utilizan habitualmente deben lubricarse con regularidad, especialmente cuando están expuestos a la intemperie. Los cojinetes iglidur fabricados con plásticos de alto rendimiento aumentan la vida útil de sus mesas elevadoras y reducen los costes de mantenimiento.
- Sin necesidad de mantenimiento gracias al funcionamento en seco
- Resistente a la corrosión, aptos para uso en exteriores
- Resistentes a presiones superficiales de hasta 200 MPa
- Resistentes a impactos y cargas en los bordes