¿Qué ofrecen los materiales iglidur® para el contacto con alimentos?

Los materiales iglidur® más utilizados son los que no requieren lubricación y son aptos para aplicaciones con exigentes propiedades higiénicas.¿Cuando se pone más en práctica que en el manejo y procesado de comida?Este grupo incluye materiales con certificado FDA aptos para las condiciones más variadas, como la humedad o elevadas temperaturas.

Jon Mentxaka

¿Tiene una consulta? Tanto yo, como el resto del equipo de igus España estamos para ayudarle.

15 Retos - 15 Cojinetes

Descargue esta guía única de inspiración con soluciones reales a retos de clientes.

¿Necesita probarlos?

Solicite una muestra de las referencias a probar o reciba su iglidur samplebox

Los materiales iglidur® para contacto con alimentos tienen las siguientes características:


iglidur® A181: el rodamiento universal para contacto con alimentos

  • El cojinete universal para la industria alimentaria
  • De acuerdo con el reglamento (UE) n.º 10/2011
  • Conforme a la FDA
  • Montaje universal
Características del material iglidur® A181

iglidur®A350: el cojinete resistente y duradero ante temperaturas altas para la industria alimentaria

  • De acuerdo con el reglamento (UE) n.º 10/2011
  • Conforme a la FDA
  • Cumple con los requisitos de prevención de incendios de la Administración Federal de Aviación (FAA) para el interior de aeronaves
  • Resistente a temperaturas de hasta 180 °C
Características del material iglidur® A350

iglidur® A500: especialista en entornos exigentes y temperaturas extremas

  • El cojinete resistente y duradero ante temperaturas altas para la industria alimentaria
  • De acuerdo con el reglamento (UE) n.º 10/2011
  • Conforme a la FDA
  • Resistente a la temperatura desde -100 °C hasta 250 °C
Características del material iglidur® A500

iglidur® A180: el versátil en la industria alimentaria

  • Versátil y conforme con la FDA
  • El material iglidur® A180 cumple con los requisitos de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para el contacto prolongado con alimentos
  • Buena resistencia a entornos duros
  • Para entornos húmedos
Características del material iglidur® A180

iglidur® A200: el clásico para la industria alimentaria y velocidades bajas

  • De acuerdo con FDA, para velocidades reducidas
  • El material iglidur® A200 cumple con las regulaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA)
  • Para el contacto directo con alimentos
  • Para velocidades bajas
Características del material iglidur® A200

iglidur® A160: para la industria alimentaria y temperaturas extremas de hasta 90 °C

  • Conforme a la FDA y regulaciones de la UE, relacionado a quimicos y a alimentos
  • De acuerdo con el reglamento (UE) n.º 10/2011
  • Conforme a la FDA
  • Resistentes a entornos exigentes
Características del material iglidur® A160

iglidur® A290: robusto

  • Material robusto con alta resistencia a la abrasión
  • Ideal si se necesita una versión silenciosa
Características del material iglidur® A290

iglidur® UW160: para el contacto con agua potable

  • Conforme a KTW, apto para el contacto con agua potable
  • Alta resistencia al desgaste en entornos lubricados por fluidos y en continuo funcionamiento
  • Adecuado para el contacto con agua potable (conforme a KTW)
  • Buena resistencia a entornos duros
Características del material iglidur® UW160

iglidur® T220: apto para la industria tabacalera

  • Para la industria tabacalera, conforme a FDA
  • Sin componentes prohibidos o perjudiciales para la industria tabacalera
  • El material iglidur® T220 está conforme a las regulaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA)
  • No requieren lubricación ni mantenimiento
Características del material iglidur® T220

Productos de igus fabricados en materiales iglidur en la tienda online

1) Max. temperatura a largo plazo
2) Max. presión superficial permitida a 20 °C
3) Mejor combinación para p = 1 MPa, v = 0,3 m/s, rotación