El primer sistema sin contacto del mundo para monitorizar sistemas de cadena portacables estándar

El nuevo i.Cee wonderbox puede fijarse fácilmente al carril sin necesidad de elementos adicionales dentro de la cadena para controlar el recorrido y el estado de cada eslabón de la cadena.

Breve presentación del principio de funcionamiento sin contacto de i.Cee Wonderbox
Con el sistema de control sin contacto para sistemas de cadenas portacables deslizantes® (con o sin ruedas), igus® ha logrado un hito tecnológico. El nuevo i.Cee wonderbox mide los parámetros dinámicos de la cadena de paso sin contacto, similar a un radar de velocidad en una autopista. Al comparar los datos obtenidos con los valores estándar de años de experiencia en el laboratorio de pruebas de igus, se pueden detectar los cambios de estado en una etapa temprana y realizar estimaciones precisas de la vida útil de cada eslabón de la cadena.

El sensor wonderbox puede instalarse fácilmente en el comedero en la zona del extremo fijo. No se requieren más elementos adicionales dentro de la cadena, lo que también garantiza una alta estabilidad del proceso en el rediseño. 
Regístrese para una prueba beta gratuita
Mejora tecnológica

Mejora tecnológica

  • Monitorización de sistemas sin contacto para aplicaciones de cadenas portacables deslizantes
  • Sistema de alerta temprana en tiempo real con visualización del estado en función de la posición
  • Montaje externo que ahorra espacio en el extremo fijo
  • Determinación del perfil de movimiento para el cálculo preciso de la vida útil de cada eslabón de la cadena
Reducción de costes

Reducción de costes

  • Utilización en sistemas de cadena portacables estándar sin elementos adicionales
  • Predicción de la vida útil de los eslabones de la cadena que permite una gestión eficaz del mantenimiento
  • Detección de ascenso sin contacto opcional que evita la sustitución de la cadena, lo cual requiere mucho tiempo
Testado en el laboratorio de igus®

Testado en el laboratorio de igus®

  • Series de pruebas en curso en el mayor laboratorio de pruebas del sector para los sistemas dinámicos de transmisión de energía, concretamente en el circuito de pruebas al aire libre
Ventaja ecológica

Ventaja ecológica

  • No hay marcas de abrasión en los sensores gracias al método de medición sin contacto
  • No se producen sustituciones innecesarias o prematuras gracias a las recomendaciones de mantenimiento basadas en el estado
El experto en plásticos inteligentes, Richard Habering, explica la nueva i.Cee Wonderbox con una muestra desde el stand de igus en Colonia.

«Menos esfuerzo, mayor disponibilidad»

i.Sense EC.P en uso «Menor esfuerzo de mantenimiento, mayor disponibilidad, capacidad de guiar todos los diferentes cables y tubos en un único sistema, monitorización inteligente del estado de i.Sense… ¡Definitivamente volvería a elegir las cadenas portacables inteligentes de igus!

Fabian Wilhelm, ingeniero y Project Manager de AOS Stade GmbH

Aplicaciones de clientes en todo el mundo

Ejemplos de i.Sense EC.P en el resumen Ya sea en la producción internacional de automóviles, en la industria mundial de grúas o en las plantas regionales de aguas residuales: los sistemas i.Sense EC.P se utilizan con éxito y contribuyen a ahorrar costes de mantenimiento y evitar los tiempos de inactividad de las máquinas.

Ir al resumen de aplicaciones

¿Cuándo necesito un sistema inteligente de monitorización del estado como el i.Cee Wonderbox?

Monitorización del estado en lugar de paradas de producción

Cuando los trabajos de mantenimiento regulares requieren una parada completa de la producción...
Monitorización del estado para desviaciones muy pequeñas

Cuando las anomalías de movimiento no pueden ser detectadas por los humanos a tiempo... 
Monitorización del estado para un control continuo

Si las plantas o las máquinas deben ser supervisadas con frecuencia o permanentemente...
Monitorización del estado para las zonas de difícil acceso

Si los recorridos del sistema de suministro de energía son de difícil acceso o vista... 
Monitorización del estado para las zonas de seguridad

Si los trabajos de mantenimiento suponen un riesgo para la salud o la seguridad...
Monitorización del estado para reducir los costes

Si se quieren reducir los costes de mantenimiento y prolongar la vida útil...

La adquisición inteligente de datos de las máquinas es la base de los conceptos de mantenimiento predictivo

Dado que el i.Sense Wonderbox forma parte del sistema de monitorización del estado de los smart plastics i.Sense, todos sus datos pueden evaluarse también en el módulo del armario eléctrico i.Cee. Estos datos pueden utilizarse para controlar digitalmente la gestión de alarmas y escaladas del sistema. 

El módulo i.Cee puede integrarse en los conceptos de mantenimiento predictivo de varias maneras, desde la gestión del servicio preventivo, que programa el mantenimiento periódico en función del uso, hasta la gestión de averías independientemente de la ubicación, que informa inmediatamente de cualquier cambio imprevisto a través de varios canales móviles. Toda la información se almacena en un moderno panel de control, online u offline en la red local, en función de las necesidades del cliente.


Whitepaper sobre la optimización de la eficacia global de los equipos (OEE)

¿Cuál es la diferencia entre monitorización de condiciones y mantenimiento predictivo?


Contenido del whitepaper: 

  • Qué significa la monitorización de condiciones de igus® (i.Sense)
  • Qué significa el mantenimiento predictivo de igus® (i.Cee)
  • Qué tecnología hay detrás de ambos sistemas
  • Qué ofrecen ambos sistemas al suministro de energía industrial

Circuito de pruebas al aire libre para carreras largas

Nuestro circuito de pruebas de 200 m para cadenas portacables puede utilizarse para probar recorridos de hasta 400 m. Las cadenas portacables pueden moverse automáticamente a una velocidad de hasta 8 m/s y una aceleración de 2 m/s².

En esta prueba tenemos los productos P4, 4040RHD, autoglide 5 y sistemas i.Sense de smart plastics.

Infórmese...

Catálogo de novedades: Novedades 2022 de smart plastics Vuelva a leer todo sobre las novedades 2022 sobre smart plastics en un formato PDF compacto.
Catálogo de novedades en PDF

... Pruébelo...

Datos 3D inteligentes Datos 3D gratuitos, instrucciones de uso y mucho más en nuestra área de servicio de smart plastics
Datos 3D

...Hágalo realidad

Compre las novedades de smart plastics en la tienda online de igus Solicite los smart plastics listos para instalar directamente en la tienda online de igus
Tienda online