Monitorización inteligente de la planta con FIELD system, la plataforma abierta de IoT de FANUC

La i.Cee app facilita la prevención de paradas de planta no planificadas en la fábrica inteligente de FANUC

i.Cee en el FIELD system de FANUC
Para evaluar los datos de las máquinas y los sistemas, FANUC, fabricante internacional de robots, ofrece su plataforma abierta de IoT industrial «FIELD system». Este sistema puede conectar máquinas de producción de todos los fabricantes a través de una topología de red local y, por tanto, permite un análisis exhaustivo de los datos de toda la cadena de procesos.

En esta infraestructura se utilizan tanto aplicaciones de Fanuc como de terceros. Con la aplicación de igus «smart plastics – i.Cee», el personal de mantenimiento puede supervisar el estado de sus componentes igus en el sistema FIELD en cualquier momento y planificar el mantenimiento con antelación.
Ir al artículo del blog de igus
Mejora tecnológica

Mejora tecnológica

  • Numerosas conexiones modernas para una gestión óptima de los datos de los sensores (integración del IoT, soluciones en la nube de terceros y mucho más)
  • Predicción precisa del mantenimiento
  • Plataforma FIELD abierta que permite procesar los datos de producción localmente
Reducción de costes

Reducción de costes

  • Maximización de la vida útil de los productos mediante una gestión eficiente de la readaptación
  • Eliminación de las paradas no planificadas de los equipos y los costes por averías gracias al mantenimiento predictivo
Testado en el laboratorio de igus®

Testado en el laboratorio de igus®

Ventaja ecológica

Ventaja ecológica

  • Se pueden evitar desplazamientos no planificados de personal: al eliminar un trayecto de 100 km, se ahorran unos 3,6 kg de CO²3
  • La asociación cooperativa ahorra recursos de desarrollo individuales
El responsable del sector Volker Beissel presenta la funcionalidad de i.Cee y la aplicación en la EMO de Milán.

Eliminar tiempos de inactividad, prolongar la vida útil

i.Cee en una planta de lavado de trenes i.Cee ofrece a CFL una estimación de la vida útil del sistema, teniendo en cuenta los datos de monitorización del estado, como la temperatura, la velocidad de desplazamiento y la distancia recorrida, y proporciona instrucciones de mantenimiento e inspección. Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL)

Aplicaciones de clientes en todo el mundo

Resumen de ejemplos de aplicación con smart plastics Ya sea en la producción internacional de automóviles, en la industria mundial de grúas o en las plantas regionales de aguas residuales: los sistemas i.Sense se utilizan con éxito y contribuyen a ahorrar costes de mantenimiento y evitar los tiempos de inactividad de las máquinas.

Ir al resumen de aplicaciones

¿En qué consiste el mantenimiento predictivo?

Dado que el i.Sense Wonderbox forma parte del sistema de monitorización del estado de los smart plastics i.Sense, todos sus datos pueden evaluarse también en el módulo del armario eléctrico i.Cee. Estos datos pueden utilizarse para controlar digitalmente la gestión de alarmas y escaladas del sistema. 

El módulo i.Cee puede integrarse en los conceptos de mantenimiento predictivo de varias maneras, desde la gestión del servicio preventivo, que programa el mantenimiento periódico en función del uso, hasta la gestión de averías independientemente de la ubicación, que informa inmediatamente de cualquier cambio imprevisto a través de varios canales móviles. Toda la información se almacena en un moderno panel de control, online u offline en la red local, en función de las necesidades del cliente.


Whitepaper sobre la optimización de la eficacia global de los equipos (OEE)

¿Cuál es la diferencia entre monitorización de condiciones y mantenimiento predictivo?


Contenido del whitepaper: 

  • Qué significa la monitorización de condiciones de igus® (i.Sense)
  • Qué significa el mantenimiento predictivo de igus® (i.Cee)
  • Qué tecnología hay detrás de ambos sistemas
  • Qué ofrecen ambos sistemas al suministro de energía industrial

igus es socio de equipamiento CRX con FANUC

Apto para CRX-10iA y CRX-10iA/L

Desde mayo de 2021, igus es un socio orgulloso de FANUC para los robots colaborativos CRX-10iA y CRX-10iA/L. Para garantizar un guiado limpio y, sobre todo, seguro de los cables y mangueras en los robots CRX, ofrecemos las opciones de sujeción adecuadas con los elementos de fijación para cobots de igus, así como una protección adicional con la robusta cadena portacables triflex R. Puede elegir entre la cadena TRE abierta, la cadena TRC cerrada o la cadena TRL light. Las tres versiones están disponibles en los tamaños 30 y 40.  

CF270

Cable de servo CF270.UL.10.06.D

Cable fiable adecuado para los motores Fanuc

Serie de servocables con revestimiento de PUR para movimientos exigentes en la cadena portacables. La estructura está adaptada a la generación de motores FANUC y ha sido diseñado para su uso en máquinas herramienta. Este cable está certificado por UL, con coloración según DESINA y otras normas requeridas que cubren este mercado mundial. Por supuesto, también ofrecemos una garantía de 36 meses y está disponible en stock.

Infórmese...

Catálogo de novedades: Novedades 2022 de smart plastics Vuelva a leer todo sobre las novedades 2022 sobre smart plastics en un formato PDF compacto.
Catálogo de novedades en PDF

... Pruébelo...

Datos 3D inteligentes Datos 3D gratuitos, instrucciones de uso y mucho más en nuestra área de servicio de smart plastics
Datos 3D

...Hágalo realidad

Compre las novedades de smart plastics en la tienda online de igus Solicite los smart plastics listos para instalar directamente en la tienda online de igus
Tienda online