Con alrededor de 4.600 cables confeccionados de motor, servo, señal o encoder compatibles con 24 estándares de fabricante, igus dispone del cable de accionamiento adecuado para casi cualquier aplicación. La gama de cables de accionamiento es tan amplia porque hay hasta siete calidades de cable por especificación de cable. Mientras que muchos proveedores de cables ofrecen un cable para cada propósito, sea cual sea, en igus puede seleccionar el cable óptimo según las condiciones de la aplicación y del lugar donde se vaya a utilizar el cable. Tanto si las temperaturas gélidas (hasta -40°C), el aceite o el espacio de instalación limitado dictan la selección del cable, las siete calidades de cable le permitirán encontrar siempre el cable de accionamiento más económico que se adapte a su aplicación. Una garantía de 36 meses o de diez millones de carreras de la cadena portacables proporciona una protección adicional. El tercer elemento clave para elegir el cable de accionamiento adecuado es el calculador de vida útil online. Con solo unos clics, podrá determinar la vida útil del cable para su uso concreto.